Numéro de produit: 9875

Audio, Instrument de contrôle & , #20-9pr, PO, Indiv. Feuille, gaine PVC, CM

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre étamé toronné 20 AWG (7x28), isolation en polypropylène, 9 paires torsadées, blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine générale en PVC. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Commande numérique basse tension (24 V, 24 V) ; Audio niveau ligne ; communication informatique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 9 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.015 in (0.38 mm) 0.066 in (1.7 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green, Black & Blue, Black & Yellow, Black & Brown, Black & Orange, Red & White, Red & Green

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC each pair

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Thickness Nom. Diameter
Polyester Tape PVC - Polyvinyl Chloride 0.052 in (1.3 mm) 0.555 in (14.1 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

14,1 mm (0,555) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 11.7 Ohm/1000ft (38.4 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 1.4 ns/ft 0.18 µH/ft (0.59 µH/m) 66% 2 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM), 30 V (AWM 2919)

Température

UL Temperature Operating
80°C -20°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.6 in (140 mm) 5.6 in (140 mm)

Tension de traction maximum

142 kg (312 livres)

Poids câble en vrac

157 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité AWM

AWM 2919

Conformité CEC / C(UL)

CM

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.548 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.548 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9875 060100 Chrome 612825259848 C
9875 0601000 Chrome 612825259855 C
9875 060500 Chrome 612825259862 C
9875 0605000 Chrome 612825259879