Numéro de produit: 9883

Audio, Instrument de contrôle, #20-3pr, PO, Indiv. & Feuille, gaine en PEHD, enfouissement direct

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre étamé toronné 20 AWG (10x30), isolation en polypropylène, 3 paires torsadées, blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, gaine en polyéthylène haute densité. &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Commande numérique basse tension (24 V, 24 V) ; Audio niveau ligne ; communication informatique ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 20 AWG 10x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PP - Polypropylene 0.013 in (0.33 mm) 0.063 in (1.6 mm) Black & Red, Black & White, Black & Green

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage Drainwire Type Notes
Pair(s) Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (19x34) TC each pair

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PE - Polyethylene 0.040 in (1.0 mm) 0.340 in (8.64 mm)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

HDPE

Diamètre total du câble (nominal)

8,64 mm (0,340) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Inner Shield DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Delay Nom. Inductance Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 11.3 Ohm/1000ft 11 Ohm/1000ft (36 Ohm/km) 30 pF/ft (98 pF/m) 55 pF/ft (180 pF/m) 50 Ohm 1.4 ns/ft 0.2 µH/ft (0.66 µH/m) 66% 2.7 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
350 V

Température

Operating
-40°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.4 in (86 mm) 3.4 in (86 mm)

Tension de traction maximum

48.1 kg (106 livres)

Poids câble en vrac

50 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, enfouissement

Conformité CPR

CPR Euroclass : Fca

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.548 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.548 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9883 0101000 Noir 612825259978 C
9883 010500 Noir 612825259985