Numéro de produit: 9949

RS-232, #22-37c, SR-PVC, feuille O/A + tresse, gaine PVC, CMG

Câble informatique EIA RS-232, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7x30), isolation PVC semi-rigide, blindage global Beldfoil® (couverture 100 %) + tresse en cuivre étamé (couverture 65 %), gaine PVC.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Applications ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; Contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; Audio niveau ligne ; câblage de panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 37 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Conductor(s) SR-PVC - Polyvinyl Chloride (Semi-Rigid) 0.011 in (0.28 mm) 0.051 in (1.3 mm) Black, White, Red, Green, Orange, Blue, White/Black Stripe, Red/Black Stripe, Green/Black Stripe, Orange/Black Stripe, Blue/Black Stripe, Black/White Stripe, Red/White Stripe, Green/White Stripe, Blue/White Stripe, Black/Red Stripe, White/Red Stripe, Orange/Red Stripe, Blue/Red Stripe, Red/Green Stripe, Orange/Green Stripe, Black/White/Red Stripes, White/Black/Red Stripes, Red/Black/White Stripes, Green/Black/White Stripes, Orange/Black/White Stripes, Blue/Black/White Stripes, Black/Red/Green Stripes, White/Red/Green Stripes, Red/Black/Green Stripes, Green/Black/Orange Stripes, Orange/Black/Green Stripes, Blue/White/Orange Stripes, Black/White/Orange Stripes, White/Red/Orange Stripes, Orange/White/Blue Stripes, White/Red/Blue Stripes

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.040 in (1.0 mm) 0.460 in (11.7 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

11,7 mm (0,460) po

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Conductor(s) 14.7 Ohm/1000ft 35 pF/ft (110 pF/m) 63 pF/ft (210 pF/m) 1.1 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

2,7 Ohm/1000 pieds (8,9 Ohm/km)

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMG), 300 V (UL AWM 2464)

Température

UL Temperature Operating
60°C (UL CMG);80°C (UL AWM 2464) -30°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
5.5 in (140 mm) 5.5 in (140 mm)

Tension de traction maximum

160 kg (360 livres)

Poids câble en vrac

161 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum), intérieur, résistance aux hydrocarbures

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

Charge UL 1685 FT4, FT4, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG

Conformité AWM

AWM 2464

Conformité CEC / C(UL)

CMG

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.527 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.527 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9949 060100 Chrome 612825265030 C
9949 0601000 Chrome 612825265047 C
9949 060500 Chrome 612825265054 C