Numéro de produit: 9952

Électronique, 2 C #16 Str TC, PVC-NYL Ins, OA TC Brd, PVC Jkt

Câble électronique, 2 conducteurs 16 AWG (19 x 29) en cuivre étamé, isolation PVC-NYL, blindage par tresse de cuivre étamé (90 %), gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Spécification MIL-W-16878 (Type B) ; signaux analogiques jusqu'à 600 V ; contrôle de tension jusqu'à 600 V

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Conductor(s) 2 16 19x29 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
PVC/Nylon - Polyvinyl Chloride + Nylon 0.016 in (0.41 mm) 0.088 in (2.2 mm) White, Black
Nylon 0.004 in (0.10 mm)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 0.025 in (0.64 mm) 0.25 in (6.4 mm)

Électricité

Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Inductance Max. Current
4.3 Ohm/1000ft 57 pF/ft (190 pF/m) 95 pF/ft (310 pF/m) 0.12 µH/ft (0.39 µH/m) 6.5 Amps per Conductor at 25ºC

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

6,4 Ohm/1000 pieds (21 Ohm/km)

Voltage

Voltage Rating
600 V

Température

UL Temperature Operating
105°C -20°C To +105°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.5 in (64 mm) 2.5 in (64 mm)

Tension de traction maximum

29.4 kg (64.8 livres)

Poids câble en vrac

38 lb/1000 pi

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité aux normes militaires

MIL-W-16878E/17 (conducteur isolé)

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE, directive UE 2011/65/EU (RoHS 2), directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.501 Date de révision : 07-09-2025

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur UPC Note de bas de page
9952 009100 Blanc 612825265108
9952 0091000 Blanc 612825265115 C
9952 009500 Blanc 612825265122