Numéro de produit: 4441FDW

OSDP RS485, 2PR #20 Str TC, PO ins, OS, LSZH Jkt, Cca

Câble RS-485 OSDP, 2 paires de fils de cuivre étamé AWG 20, isolation en polyoléfine (PO, PE, PP), blindage par feuille et fil de drainage, gaine LSZH/FRNC, Cca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation et d'ordinateur. Pour les applications de transmissions OSDP EIA RS-485

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 20 AWG 7x28 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.82 mm (0.032 in) 2.60 mm (0.102 in) White & Orange, Orange & White, White & Blue, Blue & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 1.0 mm (0.039 in) 11.1 mm (0.437 in)

Diamètre total du câble (nominal)

11,1 mm (0,437 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 36 Ohm/km (11 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 78 pF/m 120 Ohm 78% 3.0 Amps per Conductor

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.45 dB/100m (0.442 dB/100ft)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-45°C To +70°C -15°C To +70°C -45°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
56 mm (2.2 in) 111 mm (4.37 in)

Tension de traction maximum

500 N (110 lbf)

Poids câble en vrac

100 kg/km (67 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Cca, intérieur, non halogéné, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Cca-s1,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS) qui est sujette à modification tout au long de la phase de prototypage. La quantité commerciale minimale à proposer est de 3 km pour la première commande. Ce produit aura l'orange comme couleur standard et 305 mt ou 500 mt comme formats standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 4541FDW plus 6 à 7 semaines supplémentaires. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 24-12-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 24-12-2025