Numéro de produit: 4542FDZ

OSDP RS485, 3 Pr #22 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, Eca

Câble RS-485 OSDP, 3 paires de conducteurs en cuivre étamé 22 AWG (7 x 30), isolation PO, fil de drainage en cuivre étamé Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation et d'ordinateur. Pour les applications de transmissions OSDP EIA RS-485

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 3 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.6 mm (0.024 in) 1.95 mm (0.0768 in) White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 22 AWG (7x30) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.7 mm (0.028 in) 7.60 mm (0.299 in)

Diamètre total du câble (nominal)

7,60 mm (0,299 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 40 pF/m (12 pF/ft) 78 pF/m 120 Ohm 78% 2.0 Amps per Conductor

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.64 dB/100m (0.500 dB/100ft)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +70°C -15°C To +70°C -30°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
38 mm (1.5 in) 76 mm (3.0 in)

Tension de traction maximum

450 N (100 lbf)

Poids câble en vrac

38 kg/km (26 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, intérieur, non halogéné, résistance à la lumière du soleil

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à proposer est de 3 km pour la première commande. Ce produit aura la couleur orange comme couleur standard et 305 mt comme configuration standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 4541FDW. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 07-05-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 07-05-2025