Numéro de produit: 4641FDV

OSDP RS485, 2 Pr #24 Str TC, PO Ins, OS, LSZH Jkt, B2ca

Câble RS-485 OSDP, 2 paires de conducteurs en cuivre étamé 24 AWG (7 x 32), isolation PO, fil de drain en cuivre étamé Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CPR B2ca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Câble d'instrumentation et d'ordinateur. Pour les applications de transmissions OSDP EIA RS-485

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 2 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 0.4 mm (0.016 in) 1.40 mm (0.0551 in) White & Orange, Orange & White, White & Blue, Blue & White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.9 mm (0.035 in) 6.80 mm (0.268 in)

Diamètre total du câble (nominal)

6,80 mm (0,268 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 75.5 pF/m 120 Ohm 78% 2.1 Amps per Conductor

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m (0.600 dB/100ft)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -10°C To +70°C -45°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
34 mm (1.3 in) 68 mm (2.7 in)

Tension de traction maximum

260 N (58 lbf)

Poids câble en vrac

33 kg/km (22 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclasse B2ca, intérieur, non halogéné, résistant au soleil

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclasse : B2ca-s1a,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Notes

Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 4641FDW

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 08-04-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 08-04-2025