Numéro de produit: 8723LV

Audio, Instrument de contrôle & , #22-2pr, PO, Indiv. Feuille, veste LSZH, B2ca

Câble audio et de contrôle pour instruments, conducteurs en cuivre étamé toronné 22 AWG (7 x 30), isolation en polypropylène, paires torsadées, blindage individuel Beldfoil® (couverture à 100 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine LSZH, CPR B2ca &

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Capacité

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element AWG Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 22 7x30 TC - Tinned Copper 2

Nombre de conducteurs

4

Nombre total de paires

2

isolation

Element Material Nominal Diameter Diameter +/- Tolerance
Pair(s) PP - Polypropylene 1.17 mm 0.05 mm

Nuancier

Number Color
Pair 1 Black & Red
Pair 2 Green & White

Blindage interne

Type Material Material Trade Name Coverage [%] Thickness of Foil Drainwire Material Drainwire AWG Drainwire Construction n x D
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® (Z-Fold®) 100% 9 µm TC - Tinned Copper AWG24/7 7x32

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Nominal Wall Thickness
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.22 in 0.043 in

Câblé

Twists
8 twist/ft

Câblage

Description
2 pairs twisted to cable core

Résistance en courant continu du conducteur

Individual Pair Nominal Shield DCR Nominal Inner Shield DCR
15 Ohm/1000ft 17.44 Ohm/1000ft

Capacité

Nom. Capacitance Conductor to Conductor Nom. Capacitance Conductor to Other Conductor to Shield
114.8 pF/m 203.4 pF/m

Inductance

Nominal Pair Inductance
0.56 µH/m

Impédance

Nominal Characteristic Impedance
45 Ohm

Délai

Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
66%

Courant

Element Max. Recommended Current [A]
Conductor(s) 2.24 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating [V]
300 V 300 V

Plage de température d'installation

-15°C À +80°C

Indice de température UL

80°C

Plage de température de fonctionnement

-45°C À +80°C

Plage de température de fonctionnement (installation flexible)

-15°C À +80°C

Plage de température de fonctionnement (installation fixe)

-45°C À +80°C

Résistance aux huiles

IEC 60811-404

Tension de traction maximale recommandée

42 lbs

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

2.2 in

Rayon de flexion continue minimal de cintrage

2.2 in

Rayon de courbure minimal des axes mineurs

2 in

CPR Euroclass

B2ca-s1a,d1,a1

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Environnement

Intérieur - Euroclasse B2ca

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2003/11/EC (BFR)

Marquage CE UE

Oui

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

2.5 µS/mm

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

80%

Notes

Il s’agit d’une spécification de conception technique préliminaire (TDS). La quantité commerciale minimale à proposer est de 3 km pour la première commande. Ce produit aura Chrome comme couleur standard et 305 mt comme montage standard. Des options supplémentaires pour les couleurs et les mises en place sont disponibles sur demande spéciale. Le délai de production estimé pour la première commande sera similaire au délai de production de 8723LW. Veuillez contacter votre représentant Belden pour confirmation.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 23-07-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.4 Date de révision : 23-07-2024