Numéro de produit: 8760ELZ

Électronique, 2 C #18 Str TC, PE Ins, OS, LSZH Jkt, Eca

Électronique, 2 conducteurs 18 AWG (16 x 30) en cuivre étamé, isolation PO, blindage Beldfoil®, gaine extérieure LSZH, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; commande numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; communication informatique ; câblage du panneau

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 18 AWG 16x30 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.45 mm (0.018 in) 2.10 mm (0.0827 in) Black & Clear

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 20 AWG (7x28) TC

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.6 mm (0.024 in) 5.40 mm (0.213 in)

Diamètre total du câble (nominal)

5,4 mm (0,21 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Max. Current
Pair(s) 21.3 Ohm/km (6.49 Ohm/1000ft) 89 pF/m (27 pF/ft) 144 pF/m (43.9 pF/ft) 4.9 Amps per Conductor at 25ºC

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -10°C To +70°C -20°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
27 mm (1.1 in) 54 mm (2.1 in)

Tension de traction maximum

90 N (20 lbf)

Poids câble en vrac

39 kg/km (26 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité ISO/IEC

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée = 60 %

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 25-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.14 Date de révision : 25-09-2025