Numéro de produit: 8778ELW
Audio, Contrôle & Instrument, #22-6pr, LSZH, Indiv. Feuille, veste LSZH, Cca
Conducteur en cuivre étamé toronné 6 paires, calibre 22 AWG (7 x 30), isolation LSZH, paires torsadées blindées individuellement avec Beldfoil® (couverture à 100 %), gaine LSZH globale et fil de drain en cuivre étamé toronné 22 AWG, résistance à la flamme IEC 60332-1-2, Cca
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Détails de la construction
Conducteur
isolation
Blindage interne
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
Brochures
Compliance Documentation
Resources
Bulletins produits
Compliance Documentation