Numéro de produit: 9841ELZ

RS-485, 1 Pr #24 Str TC, PE Ins, OS+TC Brd, LSZH Jkt, Eca

RS-485, 1 paire, conducteurs en cuivre étamé toronnés 24 AWG (7 x 32), isolation en polyéthylène, paires torsadées, blindage tressé en cuivre étamé Beldfoil® (couverture à 100 %) + (couverture à 90 %), fil de drain en cuivre étamé toronné 24 AWG, gaine LSZH, CPR Eca

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

RS-485, POS ; communications informatiques ; signaux analogiques basse tension (4-20 mA, 0-10 V, ...) ; contrôle numérique basse tension (24 V, …) ; audio de niveau ligne ; câblage de panneau ; communication série (norme RS-485) comprenant des PLC, des VFD, des IHM, des moteurs, des RTU, des SCADA, etc. dans des environnements bruyants sur de longues distances, etc.

Conducteur

Element No. of Elements Size Stranding Material
Pair(s) 1 24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Element Material Nom. Thickness Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene 0.56 mm (0.022 in) 1.73 mm (0.0681 in) White/Blue & Blue/White

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (7x32) TC
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Thickness Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.6 mm (0.024 in) 5.50 mm (0.217 in)

Diamètre total du câble (nominal)

5,50 mm (0,217 po)

Électricité

Element Nom. Conductor DCR Nom. Capacitance Cond-to-Cond Nom. Capacitance Cond-to-Other (Conds + Shield) Nom. Characteristic Impedence Nom. Velocity of Prop. Max. Current
Pair(s) 78.7 Ohm/km (24.0 Ohm/1000ft) 42 pF/m (13 pF/ft) 78 pF/m 120 Ohm 66% 2.1 Amps per Conductor

Blindage extérieur nominal DCR@Cond DCR1-cnv

11,0 Ohm/km (3,35 Ohm/1000 pieds)

Haute fréquence (nominale/typique)

Element Frequency [MHz] Nom. Insertion Loss (Attenuation)
Pair(s) 1 1.97 dB/100m (0.600 dB/100ft)

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-20°C To +70°C -10°C To +70°C -20°C To +70°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
28 mm (1.1 in) 55 mm (2.2 in)

Tension de traction maximum

328 N (73.7 lbf)

Poids câble en vrac

40 kg/km (27 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, intérieur, non halogéné

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité ISO/IEC

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée = 60 %

Conformité CENELEC

EN 50290-2-20

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 2,5 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marque UE CE, Directive UE 2015/863/UE (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Autre(s) norme(s) de conformité

DMX-512

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 25-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.10 Date de révision : 25-09-2025