Numéro de produit: 1227A1

Câble horizontal de catégorie 3, 2 paires, U/UTP, CMR

Câble horizontal de catégorie 3 (16 MHz), 2 paires, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, U/UTP, Riser-CMR, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Ethernet 10BASE-T, téléphone analogique, fax

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 2

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.173 in (4.39 mm) No

Diamètre total du câble (nominal)

4,39 mm (0,173) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 45 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.6 dB/100m 41.0 12.0 100 ± 15
4 5.6 dB/100m 32.0 12.0 100 ± 15
8 8.5 dB/100m 27.0 12.0 100 ± 15
10 9.7 dB/100m 26.0 12.0 100 ± 15
16 13.1 dB/100m 23.0 10.0 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 1.75 in (44.5 mm)

Tension de traction maximum

6.8 kg (15 livres)

Poids câble en vrac

12 lb/1000 pi

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur, extérieur, résistance à la lumière

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 3

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 3

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 3

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

1243A2

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. L'impression inclut les marques de séquence descendantes.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.555 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.555 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
1227A1 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825109266
1227A1 Q5HU1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825109259