Numéro de produit: DIW12

Câble dorsal de catégorie 3, 12 paires, U/UTP, CMR

Câble dorsal de catégorie 3 (16 MHz), DIW 12 paires, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, U/UTP, Riser-CMR, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Amériques  | asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble dorsal local, Ethernet 10BASE-T, téléphone analogique, fax

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 12

isolation

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride Western Electric (Non-Striped)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.270 in (6.86 mm) Yes

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 45 ns/100m 68%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
0.772 2.2 dB/100m 47.0 43.0 50.1 46.1
1 2.6 dB/100m 45.0 41.0 47.8 43.8 12.0 100 ± 15
4 5.6 dB/100m 36.0 32.0 36.0 32.0 12.0 100 ± 15
8 8.5 dB/100m 31.0 28.0 28.3 24.3 12.0 100 ± 15
10 9.7 dB/100m 30.0 26.0 26.2 22.3 12.0 100 ± 15
16 13.1 dB/100m 27.0 23.0 20.1 16.1 10.0 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -30°C To +60°C -30°C To +60°C -30°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
2.75 in (69.9 mm) 5.5 in (140 mm)

Tension de traction maximum

34 kg (75 livres)

Poids câble en vrac

43 lb/1000 pi

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 3

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 3

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquences descendantes pied/mètre.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.593 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.593 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
DIW12 732CUT Gris, olive clair
DIW12 7321000 Olive Bobine 1,000 pi 612825060604
DIW12 7321000 Olive Bobine 1,000 pi 612825060604