Numéro de produit: DPLN25

Câble dorsal de catégorie 3, 25 paires, U/UTP, CMP

Câble dorsal de catégorie 3 (16 MHz), DIW 25 paires, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, gaine PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble dorsal local, Ethernet 10BASE-T, téléphone analogique, fax

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Solid BC - Bare Copper 25

isolation

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride Western Electric (Non-Striped)

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.380 in (9.65 mm) Yes

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 45 ns/100m 61%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
0.772 2.2 dB/100m 47.0 43.0 50.1 46.1
1 2.6 dB/100m 45.0 41.0 47.8 43.8 12.0 100 ± 15
4 5.6 dB/100m 36.0 32.0 36.0 32.0 12.0 100 ± 15
8 8.5 dB/100m 31.0 28.0 28.3 24.3 12.0 100 ± 15
10 9.7 dB/100m 30.0 26.0 26.2 22.3 12.0 100 ± 15
16 13.1 dB/100m 27.0 23.0 20.1 16.1 10.0 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -30°C To +60°C 0°C To +50°C -30°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
4.0 in (100 mm) 7.75 in (197 mm)

Tension de traction maximum

68 kg (150 livres)

Poids câble en vrac

103 lb/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-90-661

Conformité NEMA

NEMA WC-63.1

Catégorie de données

Catégorie 3

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 3

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

DIW25

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquences descendantes pied/mètre.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.467 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.467 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
DPLN25 732S1007 Gris
DPLN25 732CUT Olive Coupe à la longueur 612825060987
DPLN25 732CUT Olive Coupe à la longueur 1 pi 612825060987
DPLN25 7321000 Olive Bobine 1,000 pi 612825060994
DPLN25 7321000 Olive Bobine 1,000 pi 612825060994