Numéro de produit: DPLN300

Câble dorsal CAT3, 300 paires, UTP, gaine LS-PVC, CMP

Câble de réseau principal CAT3, DIW 300 paires, U/UTP non blindé, Plenum-CMP, conducteurs en cuivre nu massif 24 AWG, isolation LS-PVC, cordon de déchirure, gaine LS-PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble réseau principal du site

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 300

isolation

Material Color Code
PVC - Polyvinyl Chloride White/Blue & Blue/White, White/Orange & Orange/White, White/Green & Green/White, White/Brown & Brown/White, White/Slate & Slate/White, Red/Blue & Blue/Red, Red/Orange & Orange/Red, Red/Green & Green/Red, Red/Brown & Brown/Red, Red/Slate & Slate/Red, Black/Blue & Blue/Black, Black/Orange & Orange/Black, Black/Green & Green/Black, Black/Brown & Brown/Black, Black/Slate & Slate/Black, Yellow/Blue & Blue/Yellow, Yellow/Orange & Orange/Yellow, Yellow/Green & Green/Yellow, Yellow/Brown & Brown/Yellow, Yellow/Slate & Slate/Yellow, Violet/Blue & Blue/Violet, Violet/Orange & Orange/Violet, Violet/Green & Green/Violet, Violet/Brown & Brown/Violet, Violet/Slate & Slate/Violet, White/Blue, White/Orange, White/Green, White/Brown, White/Slate, Red/Blue, Red/Orange, Red/Green, Red/Brown, Red/Slate, Black/Blue, Black/Orange
Blue/White, Orange/White, Green/White, Brown/White, Gray/White, Blue/Red, Orange/Red, Green/Red, Red/Brown, Red/Gray, Black/Blue, Black/Orange

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 1.350 in Yes

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
16 MHz 543 ns/100m 45 ns/100m 61%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Fitted Impedance
0.772 2.2 47.0 43.0 50.1 46.1
1 2.6 45.0 41.0 47.8 43.8 12.0 100 ± 15 Ohm
4 5.6 36.0 32.0 36.0 32.0 12.0 100 ± 15 Ohm
8 8.5 31.0 28.0 28.3 24.3 12.0 100 ± 15 Ohm
10 9.7 30.0 26.0 26.2 22.3 12.0 100 ± 15 Ohm
16 13.1 27.0 23.0 20.1 16.1 10.0 100 ± 15 Ohm

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

Operating Installation Storage
-30°C To +60°C 0°C To +50°C -30°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
13.5 in (343 mm) 27.0 in (686 mm)

Tension de traction maximum

820 kg (1800 livres)

Poids câble en vrac

1 220 lb/1 000 pi (1 820 kg/km)

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 plénum (UL 910), FT6

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Catégorie de données

Catégorie 3

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568-C.2 Catégorie 3

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2017-07-10

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

DIW300

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les inscriptions comprennent les marquages de séquences descendantes pied/mètre.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.416 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.416 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
DPLN300 732CUT Olive Coupe à la longueur 612825061038
DPLN300 732CUT Olive Coupe à la longueur 1 pi 612825061038