Numéro de produit: 70006NH

DataTuff® 5E, 1Q #22 Sol BC, PO ins, F/B, LSZH Jkt, PROFINET Type A, AWM 21286

DataTuff® 5E, 1 câble quadruple AWG 22 en cuivre nu - Isolation en polyéthylène, SF/UTP - Blindage par tresse et feuille, gaine LSZH/FRNC, PROFINET Type A, AWG 21286

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

PROFINET Cat5e, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, etc.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG Solid BC - Bare Copper 2

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.5 mm (0.059 in) White & Blue & Yellow & Orange
1 Quad

Âme du câble

Description
1 quad with center filler

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 3.9 mm (0.15 in)

Notes du tableau de la gaine intérieure

Literie

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 85%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 6.5 mm (0.26 in)

Diamètre total du câble (nominal)

6,5 mm (0,26 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
57.1 Ohm/km (17.4 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Délai

Max. Delay Nom. Velocity of Prop.
530 ns/100m 68%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) [dB]
1 2.1 65.3 64
4 4.1 56.3 52 23
10 6.5 50.3 44 25
16 8.3 47.2 40 25
31.25 11.7 42.9 34 23.6
62.5 17 38.4 28 21.5
100 22 35.3 24 20.1

Notes du tableau des hautes fréquences

Norme de référence : ISO/IEC 11801 éd. 2.0, Cat. 5e

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
1 MHz Max. 10 mOhm/m
10 MHz Max. 10 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type I

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation Storage
-40°C to +70°C -5°C To +50°C -40°C to +70°C

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro​​​​​​​

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.273 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.273 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
70006NH.01B100 Vert Boîte plate 100 m 8719605009265
70006NH.01305 Vert Bobine 305 m 8719605009241
70006NH.01500 Vert Bobine 500 m 8719605009258
70006NH.011000 Vert Bobine 1,000 m 8719605009234