Numéro de produit: 74003PU

DataTuff® 5E, 4PR #26 Str BC, PO ins, SF/UTP, PUR HF jkt, 2M flex Trailing

DataTuff® 5E, 4 paires AWG 26 en cuivre nu - toronné, isolation en polyéthylène, SF/UTP - tresse globale + blindage en feuille, gaine PUR sans halogène, câble flexible de 2 m

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Cat5e, Flex trailing environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
26 AWG 19x0.10 mm BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1 mm (0.039 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

Âme du câble

Description
4 pairs twisted to cable core covered with a polyester foil

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Notes du tableau du blindage extérieur

Extérieur en aluminium

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter
non-Woven Tape PUR - Polyurethane (Halogen Free) 6.65 mm (0.262 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Gaine retardateur de flamme

Diamètre total du câble (nominal)

6,65 mm (0,262 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
145 Ohm/km (44.2 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 60%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
0.772 67 64 19.4
1 3.2 dB/100m 65.3 62.3 63.8 60.8 20
4 6 dB/100m 56.3 53.3 51.8 48.8 23
10 9.5 dB/100m 50.3 47.3 43.8 40.8 25
16 12.1 dB/100m 47.2 44.2 39.7 36.7 25
20 13.6 dB/100m 45.8 42.8 37.8 34.8 25
25 15.3 dB/100m 44.3 41.3 35.8 32.8 24.3
31.25 17.1 dB/100m 42.9 39.9 33.9 40.9 23.6
62.5 24.8 dB/100m 38.3 35.4 27.9 24.9 21.5
100 32 dB/100m 35.3 32.3 23.8 20.8 20.1

Voltage

Voltage Rating
450 V DC and 300 V AC

Température

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -15°C To +60°C -40°C to +80°C

Propriétés de traînage/de flexion

Motion Number of Cycles Radius Speed Acceleration
Trailing/Bending 2,000,000 60 mm 3 m/s 3 m/s²

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
35 mm (1.4 in) 70 mm

Tension de traction maximum

80 N (18 lbf)

Environnement compatible

Intérieur, intérieur, résistance à la lumière

Inflammabilité/réaction au feu

UL Essai de flamme horizontale

Conformité AWM

AWM 20549

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH minimal = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.265 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.265 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
74003PU.01B100 Noir Boîte plate 100 m 8719605013132
74003PU.01305 Noir Bobine 305 m 8719605013118
74003PU.01500 Noir Bobine 500 m 8719605013125