Numéro de produit: 7813LC

Câble de catégorie 6, 4 paires liées, U/UTP, LC, CMP

Câble horizontal de catégorie 6 (250 MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, combustible limité, Plenum-CMP, gaine FEP

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE, environnements nécessitant un câble combustible limité

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Paire collée

Oui

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Central Filler FEP - Fluorinated Ethylene Propylene 0.210 in (5.33 mm) No

Diamètre total du câble (nominal)

5,33 mm (0,210) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 90 pF/100m

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20 100 ± 15 100 ± 15
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.8 23 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 dB/100m 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 25 100 ± 15 100 ± 15
16 7.6 dB/100m 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25 100 ± 15 100 ± 15
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 25 100 ± 15 100 ± 15
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 21.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15
155 25.2 dB/100m 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22 100 ± 15
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 18 100 ± 22 100 ± 15
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

Operating Installation Storage
-40°C To +150°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
0.5 in (13 mm) 2.1 in (53 mm)

Tension de traction maximum

18 kg (40 livres)

Poids câble en vrac

33 lb/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Inflammabilité/réaction au feu

Essai de flamme plénum NFPA 262 (UL910), UL723 (NFPA 255), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

2412

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Gaines marquées séquentiellement à intervalles réguliers de 2 pieds.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.394 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
7813LC 006U1000 Bleu UnReel 1,000 pi 612825189855
7813LC 006U1000 Bleu UnReel 1,000 pi 612825189855
7813LC 0061000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825189862 C
7813LC 0061000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825189862 C
7813LC 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825189879
7813LC 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825189879
7813LC 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825189886 C
7813LC 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825189886 C