Numéro de produit: 7851A
Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires liées, U/UTP, CMR
Câble horizontal de catégorie 6+ pour locaux améliorés (600 MHz), 4 paires collées, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Riser-CMR, gaine PVC
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
- Spécifications
- Références des pièces
- Ressources
Spécifications
Aperçu du produit
|
Applications recommandées |
Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE |
|---|---|
|
Brevet |
Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>. |
Détails de la construction
Conducteur
| Size | Stranding | Material | No. of Pairs |
|---|---|---|---|
| 23 AWG | Solid | BC - Bare Copper | 4 |
isolation
| Material | Color Code |
|---|---|
| PO - Polyolefin | White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown |
|
Paire collée |
Oui |
|---|
Gaine extérieure
| Separator | Material | Nom. Diameter | Ripcord |
|---|---|---|---|
| Center Member (Patented E-Spline®) | PVC - Polyvinyl Chloride | 0.280 in (7.11 mm) | Yes |
|
Diamètre total du câble (nominal) |
7,11 mm (0,280) po |
|---|
Caractéristiques électriques
Électricité
| Max. Conductor DCR | Max. Capacitance Unbalance |
|---|---|
| 82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) | 90 pF/100m |
Délai
| Frequency | Max. Delay | Max. Delay Skew | Nom. Velocity of Prop. |
|---|---|---|---|
| 100 MHz | 537.6 ns/100m | 38 ns/100m | 67% |
Haute fréquence
| Frequency [MHz] | Max. Insertion Loss (Attenuation) | Min. NEXT [dB] | Min. PSNEXT [dB] | Min. ACR [dB] | Min. PSACR [dB] | Min. ACRF (ELFEXT) [dB] | Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] | Min. RL (Return Loss) [dB] | Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] | Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] | Min. TCL [dB] | Min. ELTCTL [dB] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.8 dB/100m | 82.3 | 80.3 | 80.5 | 78.5 | 74.8 | 72.8 | 20.0 | 100 ± 12 | 100 ± 15 | 40.0 | 35.0 |
| 4 | 3.5 dB/100m | 73.3 | 71.3 | 69.7 | 67.7 | 62.8 | 60.8 | 23.0 | 100 ± 12 | 100 ± 10.4 | 40.0 | 23.0 |
| 8 | 5.0 dB/100m | 68.8 | 66.8 | 63.7 | 61.7 | 56.7 | 54.7 | 24.5 | 100 ± 12 | 100 ± 8 | 40.0 | 16.9 |
| 10 | 5.7 dB/100m | 67.3 | 65.3 | 61.6 | 59.6 | 54.8 | 52.8 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 7.3 | 40.0 | 15.0 |
| 16 | 7.2 dB/100m | 64.2 | 62.2 | 57.0 | 55.0 | 50.7 | 48.7 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 5.7 | 38.0 | 10.9 |
| 20 | 8.1 dB/100m | 62.8 | 60.8 | 54.7 | 52.7 | 48.8 | 46.8 | 25.0 | 100 ± 12 | 100 ± 5 | 37.0 | 9.0 |
| 25 | 9.1 dB/100m | 61.3 | 59.3 | 52.3 | 50.3 | 46.8 | 44.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 36.0 | 7.0 |
| 30 | 10.0 dB/100m | 60.1 | 58.1 | 50.2 | 48.2 | 45.3 | 43.3 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 35.2 | 5.5 |
| 31.25 | 10.2 dB/100m | 59.9 | 57.9 | 49.7 | 47.7 | 44.9 | 42.9 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 35.1 | |
| 62.5 | 14.7 dB/100m | 55.4 | 53.4 | 40.7 | 38.7 | 38.9 | 36.9 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 32.0 | |
| 100 | 18.9 dB/100m | 52.3 | 50.3 | 33.4 | 31.4 | 34.8 | 32.8 | 25.0 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 30.0 | |
| 155 | 23.9 dB/100m | 49.4 | 47.4 | 25.5 | 23.5 | 31.0 | 29.0 | 22.8 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 28.1 | |
| 200 | 27.5 dB/100m | 47.8 | 45.8 | 20.3 | 18.3 | 28.8 | 26.8 | 21.6 | 100 ± 15 | 100 ± 5 | 27.0 | |
| 240 | 30.5 dB/100m | 46.6 | 44.6 | 16.1 | 14.1 | 27.2 | 25.2 | 20.6 | 100 ± 20 | 100 ± 5 | 26.2 | |
| 250 | 31.2 dB/100m | 46.3 | 44.3 | 15.2 | 13.2 | 26.8 | 24.8 | 20.5 | 100 ± 20 | 100 ± 5 | 26.0 | |
| 300 | 34.5 dB/100m | 43.1 | 43.1 | 8.6 | 8.6 | 25.3 | 23.3 | 20.1 | 100 ± 20 | 100 ± 5 | ||
| 310 | 35.2 dB/100m | 42.9 | 42.9 | 7.8 | 7.8 | 25.0 | 23.0 | 20.0 | 100 ± 20 | 100 ± 5 | ||
| 350 | 37.7 dB/100m | 42.1 | 42.1 | 4.5 | 4.5 | 23.9 | 21.9 | 19.8 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||
| 400 | 40.6 dB/100m | 41.3 | 41.3 | 0.6 | 0.6 | 22.8 | 20.8 | 19.5 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||
| 436 | 42.7 dB/100m | 40.7 | 40.7 | 22.0 | 20.0 | 19.1 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||||
| 450 | 43.5 dB/100m | 40.5 | 40.5 | 21.7 | 19.7 | 18.9 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||||
| 460 | 44.0 dB/100m | 40.4 | 40.4 | 21.5 | 19.5 | 18.8 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||||
| 500 | 46.2 dB/100ft | 39.8 | 39.8 | 20.8 | 18.8 | 18.4 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||||
| 550 | 48.8 dB/100ft | 39.2 | 39.2 | 20.0 | 18.0 | 18.0 | 100 ± 22 | 100 ± 5 | ||||
| 600 | 51.4 dB/100ft | 38.6 | 38.6 | 19.2 | 17.2 | 17.6 | 100 ± 22 | 100 ± 5 |
Voltage
| UL Voltage Rating |
|---|
| 300 V (CMR), 300 V (CL3R) |
Caractéristiques mécaniques
Température
| UL Temperature | Operating | Installation | Storage |
|---|---|---|---|
| 90°C | -20°C To +75°C | 0°C To +50°C | -20°C To +75°C |
Rayon de courbure
| Stationary Min. | Installation Min. |
|---|---|
| 0.5 in (13 mm) | 2.25 in (57.2 mm) |
|
Tension de traction maximum |
18 kg (40 livres) |
|---|---|
|
Poids câble en vrac |
33 lb/1000 pi |
Normes et conformité
|
Environnement compatible |
Colonne montante, intérieur |
|---|---|
|
Durabilité |
Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible |
|
Inflammabilité/réaction au feu |
Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2 |
|
Conformité CPR |
CPR Euroclass: Eca |
|
Conformité NEC / UL |
Article 800, CMR, CMR-LP (0,5A), CL3R-LP (0,5A) |
|
Conformité CEC / C(UL) |
CMR |
|
Conformité ICEA |
S-116-732 |
|
Conformité IEEE |
IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 |
|
Conformité NEMA |
ANSI/NEMA WC-66 |
|
Catégorie de données |
Catégorie 6 |
|
Conformité normes TIA/EIA |
ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6 |
|
Vérification des performances par un tiers |
Catégorie 6 |
|
Conformité ISO/IEC |
ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5 |
|
Conformité CENELEC |
Classe de ségrégation selon EN50174-2 = a |
|
Conformité aux directives européennes |
Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16 |
|
Conformité à la réglementation du Royaume-Uni |
Marquage UKCA |
|
Conformité APAC |
RoHS II Chine (GB/T 26572-2011) |
|
Numéro du plénum |
7852A |
Notes sur le produit
|
Notes |
Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 600 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0. |
|---|
Historique
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.579 Date de révision : 20-02-2026 |
|---|---|
|
Note de bas de page |
C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE. |
Information
|
Mise à jour et révision |
Numéro de révision : 0.579 Date de révision : 20-02-2026 |
|---|---|
|
Note de bas de page |
C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE. |
Références des pièces
| Article n° | Couleur | Type de présentation | Longueur | UPC | Note de bas de page |
|---|---|---|---|---|---|
| 7851A 006Z1000 | 612825433378 | ||||
| 7851A 0101000 | Noir | Bobine | 1,000 pi | 612825190325 | |
| 7851A 010A1000 | Noir | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825190318 | |
| 7851A 0061000 | Bleu | Bobine | 1,000 pi | 612825190288 | C |
| 7851A 006A1000 | Bleu | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825190271 | |
| 7851A F6H1000 | Gris | Bobine | 1,000 pi | 612825190189 | C |
| 7851A F6HA1000 | Gris | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825190172 | |
| 7851A 0051000 | Vert | Bobine | 1,000 pi | 612825190264 | C |
| 7851A 005A1000 | Vert | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825190257 | |
| 7851A 0031000 | Orange | Bobine | 1,000 pi | 612825190226 | C |
| 7851A 003A1000 | Orange | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825190219 | |
| 7851A 0021000 | Rouge | Bobine | 1,000 pi | 612825190202 | |
| 7851A 002A1000 | Rouge | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825190196 | |
| 7851A 0091000 | Blanc | Bobine | 1,000 pi | 612825190301 | C |
| 7851A 009A1000 | Blanc | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825190295 | |
| 7851A 0041000 | Jaune | Bobine | 1,000 pi | 612825190240 | C |
| 7851A 004A1000 | Jaune | Boîte à bobine d'enroulage | 1,000 pi | 612825190233 |