Numéro de produit: 7940T

MarineTuff® 6, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, LSZH Jkt, LSZH Jkt, CMG-ST1, FT4

Câble Ethernet industriel Cat. 6, 4 paires collées, 23 AWG (solide), cuivre nu, isolation PO, gaine LSZH, pare-flammes, gaine LSZH, gaine extérieure LSZH, CMG-ST1, FT4, NFPA 130

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Embarqué, transport, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, etc.

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PO - Polyolefin 0.045 in (1.1 mm) Blue & White/Blue, Orange & White/Orange, Green & White/Green, Brown & White/Brown

Paire collée

Oui

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 0.274 in (6.96 mm)

Gaine extérieure

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Haloarrest® 0.328 in (8.33 mm)
Aramid Tape

Diamètre total du câble (nominal)

8,33 mm (0,328) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
25 Ohm/1000ft (82 Ohm/km) 330 pF/ft

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm]
1 2 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 21 100 ± 15
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 24 100 ± 15
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 25.5 100 ± 15
10 6 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 26 100 ± 15
16 7.6 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 26 100 ± 15
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 26 100 ± 15
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 25.3 100 ± 15
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 24.6 100 ± 15
62.5 15.4 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 22.5 100 ± 15
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21.1 100 ± 15
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 19.8 100 ± 22
200 29 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 19 100 ± 22
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18.3 100 ± 32

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -30°C To +60°C -20°C To +75°C -30°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Flexing Min.
2.0 in (51 mm) 3.3 in (84 mm)

Tension de traction maximum

23 kg (50 livres)

Poids câble en vrac

47 lb/1000 pi (70 kg/km)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, non halogéné, résistance à la lumière du soleil, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures, aérien

Inflammabilité/réaction au feu

Chargement UL 1685 FT4, FT4, IEEE 1202, IEC 60332-3-22

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMG-ST1

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/CEI 11801 cat 6, 60754-1, 60754-2

Conformité aux directives européennes

Marque CE UE, Directive européenne 2015/863/UE (amendement RoHS 2), REACH, Directive européenne 2011/65/UE (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/UE (WEEE),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Autre(s) norme(s) de conformité

NFPA 130

Notes

Gaines marquées séquentiellement à intervalles réguliers de 2 pieds.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.574 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.574 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
7940T 0105000 Noir 612825191858