Numéro de produit: D6FP

Câble de catégorie 6, 4 paires, F/UTP, CMP

Câble horizontal de catégorie 6, 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, F/UTP - Blindage par feuille, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Amériques
  • Statut:
    Actif
D6FP

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC

Gaine extérieure

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Center Member (Patented X-Spline®) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.255 in (6.48 mm) No

Diamètre total du câble (nominal)

6,48 mm (0,255) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 72%

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating Storage
105°C -20°C To +75°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.55 in (64.8 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

37 lb/1000 pi (55 kg/km)

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

D6FR

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.8 Date de révision : 26-02-2026