Numéro de produit: Mohawk Cat 6 F/UTP CMP

Câble Mohawk catégorie 6, 4 paires, F/UTP, CMP

Câble horizontal Mohawk catégorie 6, 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, F/UTP - Blindage par feuille, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, Surveillance, PoE++, PoE+, PoE, Environnements bruyants

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
FEP - Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 24 AWG (Solid) TC

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Flexweb® Core Separator PVC - Polyvinyl Chloride 0.310 in (7.87 mm) No

Diamètre total du câble (nominal)

7,87 mm (0,310) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
93.8 Ohm/km (28.6 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100ft 72%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.0 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 20.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 35.0
4 3.8 65.3 63.3 61.5 59.5 55.7 52.7 23.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 23.0
8 5.3 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 24.5 100 ± 15 100 ± 15 40.0 16.9
10 6.0 59.3 57.3 53.4 51.4 47.8 44.8 25.0 100 ± 15 100 ± 15 40.0 15.0
16 7.6 56.3 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 38.0 10.9
20 8.5 54.8 52.8 46.3 44.3 41.7 38.7 25.0 100 ± 15 100 ± 15 37.0 9.0
25 9.5 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 24.3 100 ± 15 100 ± 15 36.0 7.0
31.25 10.7 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 23.6 100 ± 15 100 ± 15 35.1 5.1
62.5 15.4 47.4 45.4 32.0 30.0 31.8 28.8 21.5 100 ± 15 100 ± 15 32.0
100 19.8 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 20.1 100 ± 15 100 ± 15 30.0
155 25.2 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 18.8 100 ± 22 100 ± 15 28.1
200 29.0 39.8 37.8 10.8 8.8 21.7 18.7 18.0 100 ± 22 100 ± 15 27.0
250 32.8 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 17.3 100 ± 32 100 ± 15 26.0
500 48.9 33.8 31.8 15.2 100 ± 32 100 ± 15 23.0
550 51.8 33.2 31.2 14.9 100 ± 32 100 ± 15 22.6

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
60°C -20°C To +60°C 0°C To +50°C -20°C To +60°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.25 in (57.2 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

44 lb/1000 pi (65 kg/km)

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262 Plénum (UL 910), IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass: Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568-C.2 Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, Directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), Directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH : 2017-07-10

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

Catégorie 6 FUTP CMR

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.32 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
M58183 Noir Bobine 1,000 pi
M58176 Bleu Bobine 1,000 pi
M58179 Gris Bobine 1,000 pi
M58180 Vert foncé Bobine 1,000 pi
M58182 Orange Bobine 1,000 pi
M58177 Rose Bobine 1,000 pi
M58181 Rouge Bobine 1,000 pi
M58184 Violet Bobine 1,000 pi
M58175 Blanc Bobine 1,000 pi
M58178 Jaune Bobine 1,000 pi