Numéro de produit: 2412

Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires, U/UTP, CMR

Câble horizontal de catégorie 6+ (350 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Riser-CMR, gaine PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter Ripcord
Dielectric Tape (Patented) PVC - Polyvinyl Chloride 0.224 in (5.69 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,69 mm (0,224) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
78 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 35 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 79.3 77.3 77.3 75.3 70.8 67.8 20.0 100 ± 15 102 ± 15
4 3.7 70.3 68.3 66.5 64.5 58.8 55.8 23.6 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 65.8 63.8 60.5 58.5 52.7 49.7 25.3 100 ± 15 100 ± 15
10 5.9 64.3 62.3 58.4 56.4 50.8 47.8 26.0 100 ± 15 100 ± 15
16 7.4 61.2 59.2 53.8 51.8 46.7 43.7 26.0 100 ± 15 100 ± 15
20 8.3 59.8 57.8 51.4 49.4 44.8 41.8 26.0 100 ± 15 100 ± 15
25 9.4 58.3 56.3 49.0 47.0 42.8 39.8 25.5 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.5 56.9 54.9 46.4 44.4 40.9 37.9 25.0 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.1 52.4 50.4 37.3 35.3 34.9 31.9 23.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.3 49.3 47.3 30.0 28.0 30.8 27.8 22.5 100 ± 15 100 ± 15
155 24.5 46.4 44.4 21.9 19.9 27.0 24.0 21.6 100 ± 22 100 ± 15
200 28.3 44.8 42.8 16.6 14.6 24.8 21.8 21.0 100 ± 22 100 ± 15
250 31.8 43.3 41.3 11.5 9.5 22.8 19.8 20.5 100 ± 32 100 ± 15
300 35.2 42.1 40.1 6.9 4.9 21.3 18.3 20.1 100 ± 32 100 ± 15
350 38.4 41.1 39.1 2.7 0.7 19.9 16.9 19.8 100 ± 32 100 ± 15
400 41.5 40.3 38.3 18.8 15.8 19.5 100 ± 32 100 ± 15
450 44.3 39.5 37.5 17.7 14.7 19.2 100 ± 32 100 ± 15
500 47.1 38.8 36.8 16.8 13.8 19.0 100 ± 32 100 ± 15
550 49.7 38.2 36.2 16.0 13.0 18.8 100 ± 32 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMR)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.25 in (57.2 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

22 lb/1000 pi (33 kg/km)

Environnement compatible

Colonne montante, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

Colonne montante UL 1666, FT4, CEI 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMR

Conformité CEC / C(UL)

CMR

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro du plénum

2413

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 350 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.790 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.790 Date de révision : 20-02-2026

Note de bas de page

C - CONDITIONNEMENT BOBINE EN CAISSE.


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC Note de bas de page
2412 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825061199
2412 010A1000 Noir Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061205
2412 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825062165
2412 0061000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825061045
2412 006A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061052
2412 006U1000 Bleu UnReel 1,000 pi 612825061236
2412 0061400 Bleu Bobine 1,400 pi 612825061076
2412 0062500 Bleu Bobine 2,500 pi 612825061069
2412 0065000 Bleu Bobine 5,000 pi 612825062134 C
2412 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825061168
2412 008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061175
2412 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825061243
2412 0051000 Vert Bobine 1,000 pi 612825061083
2412 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061090
2412 005U1000 Vert UnReel 1,000 pi 612825062127
2412 003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061212
2412 003U1000 Orange UnReel 1,000 pi 612825062103
2412 007A1000 Violet Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061182
2412 007U1000 Violet UnReel 1,000 pi 612825062141
2412 002A1000 Rouge Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061229 C
2412 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825061106
2412 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061113
2412 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825061250
2412 0092500 Blanc Bobine 2,500 pi 612825061120
2412 0095000 Blanc Bobine 5,000 pi 612825062158 C
2412 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825061137
2412 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061151
2412 004U1000 Jaune UnReel 1,000 pi 612825062110
2412 0042500 Jaune Bobine 2,500 pi 612825061144