Numéro de produit: 2413

Câble amélioré de catégorie 6+, 4 paires, U/UTP, CMP

Câble horizontal de catégorie 6+ pour locaux améliorés (350 MHz), 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, U/UTP, Plenum-CMP, gaine Flamarrest® PVC-LS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal pour locaux, Ethernet 1000BASE-T, Ethernet 100BASE-TX, Ethernet 10BASE-T, PoE++, PoE+, PoE

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO+FEP - Polyolefin + Fluorinated Ethylene Propylene White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Gaine extérieure

Separator Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
Dielectric Tape (Patented) PVC - Polyvinyl Chloride Flamarrest® 0.224 in (5.69 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

5,69 mm (0,224) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
78 Ohm/km (24 Ohm/1000ft) 330 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 35 ns/100m 72%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 79.3 77.3 77.3 75.3 70.8 67.8 20.0 100 ± 15 102 ± 15
4 3.7 dB/100m 70.3 68.3 66.5 64.5 58.8 55.8 23.6 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 65.8 63.8 60.5 58.5 52.7 49.7 25.3 100 ± 15 100 ± 15
10 5.9 dB/100m 64.3 62.3 58.4 56.4 50.8 47.8 26.0 100 ± 15 100 ± 15
16 7.4 dB/100m 61.2 59.2 53.8 51.8 46.7 43.7 26.0 100 ± 15 100 ± 15
20 8.3 dB/100m 59.8 57.8 51.4 49.4 44.8 41.8 26.0 100 ± 15 100 ± 15
25 9.4 dB/100m 58.3 56.3 49.0 47.0 42.8 39.8 25.5 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.5 dB/100m 56.9 54.9 46.4 44.4 40.9 37.9 25.0 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.1 dB/100m 52.4 50.4 37.3 35.3 34.9 31.9 23.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.3 dB/100m 49.3 47.3 30.0 28.0 30.8 27.8 22.5 100 ± 15 100 ± 15
155 24.5 dB/100m 46.4 44.4 21.9 19.9 27.0 24.0 21.6 100 ± 22 100 ± 15
200 28.2 dB/100m 44.8 42.8 16.6 14.6 24.8 21.8 21.0 100 ± 22 100 ± 15
250 31.8 dB/100m 43.3 41.3 11.5 9.5 22.8 19.8 20.5 100 ± 32 100 ± 15
300 35.2 dB/100m 42.1 40.1 6.9 4.9 21.3 18.3 20.1 100 ± 32 100 ± 15
350 38.4 dB/100m 41.1 39.1 2.7 0.7 19.9 16.9 19.8 100 ± 32 100 ± 15
400 41.5 dB/100m 40.3 38.3 18.8 15.8 19.5 100 ± 32 100 ± 15
450 44.3 dB/100m 39.5 37.5 17.7 14.7 19.2 100 ± 32 100 ± 15
500 47.1 dB/100m 38.8 36.8 16.8 13.8 19.0 100 ± 32 100 ± 15
550 49.7 dB/100m 38.2 36.2 16.0 13.0 18.8 100 ± 32 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CMP), 300 V (CL3P)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
90°C -20°C To +75°C 0°C To +50°C -20°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
1.0 in (25 mm) 2.25 in (57.2 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

26 lb/1000 pi

Environnement compatible

Plénum, intérieur

Durabilité

Objectif produit™, Déclaration environnementale de produit (DEP) disponible

Inflammabilité/réaction au feu

NFPA 262, UL 910 (Plénum), FT6, IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca ; classe CPR UKCA ; classe : Eca

Conformité NEC / UL

Article 800, CMP, CMP-LP (0,5A), CL3P-LP (0,5A)

Conformité CEC / C(UL)

CMP

Conformité ICEA

S-116-732

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Vérification des performances par un tiers

Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Numéro non-plénum

2412

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. Les valeurs au-dessus de 350 MHz servent uniquement à des fins techniques. Les inscriptions comprennent les marquages de séquence descendante pied/mètre depuis la longueur maximale jusqu'à 0.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.604 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.604 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur UPC
2413 0101000 Noir Bobine 1,000 pi 612825061762
2413 010A1000 Noir Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061755
2413 010U1000 Noir UnReel 1,000 pi 612825131502
2413 0102500 Noir Bobine 2,500 pi 612825061748
2413 D151000 Bleu Bobine 1,000 pi 612825061601
2413 D15A1000 Bleu Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061618
2413 D15U1000 Bleu UnReel 1,000 pi 612825061793
2413 D152500 Bleu Bobine 2,500 pi 612825061625
2413 0081000 Gris Bobine 1,000 pi 612825061717
2413 008A1000 Gris Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061724
2413 008U1000 Gris UnReel 1,000 pi 612825061809
2413 0051000 Vert Bobine 1,000 pi 612825061663
2413 005A1000 Vert Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061687
2413 005U1000 Vert UnReel 1,000 pi 612825062226
2413 0052500 Vert Bobine 2,500 pi 612825061670
2413 0035000 Orange 612825381068
2413 0035000 Orange 612825381068
2413 0031000 Orange Bobine 1,000 pi 612825061694
2413 003A1000 Orange Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061700
2413 003U1000 Orange UnReel 1,000 pi 612825062202
2413 012A1000 Rose Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061786
2413 007A1000 Violet Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061779
2413 002A1000 Rouge Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061731
2413 0091000 Blanc Bobine 1,000 pi 612825061571
2413 009A1000 Blanc Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061588
2413 009U1000 Blanc UnReel 1,000 pi 612825061816
2413 0092500 Blanc Bobine 2,500 pi 612825061595
2413 0041000 Jaune Bobine 1,000 pi 612825061632
2413 004A1000 Jaune Boîte à bobine d'enroulage 1,000 pi 612825061649
2413 004U1000 Jaune UnReel 1,000 pi 612825062219
2413 0042500 Jaune Bobine 2,500 pi 612825061656