Numéro de produit: 2141A

Câble intérieur/extérieur catégorie 6A, 4 paires, F/UTP, OSP/CM-LS, LSZH

Câble horizontal de catégorie 6A (500 MHz), intérieur/extérieur OSP/CM-LS, 4 paires, conducteurs en cuivre nu massif 23 AWG, gaine intérieure Haloarrest® LSZH, F/UTP - Blindage par feuille, rempli de gel, gaine extérieure Haloarrest® LSZH ignifuge et résistante aux UV

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble horizontal OSP pour extérieur, intérieur/extérieur, sur site, Ethernet jusqu'à 10GBASE-T, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, PoE++, PoE+, PoE, environnements bruyants, HDBaseT

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material Color Code
PO - Polyolefin White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Gaine intérieure

Separator Material Nom. Diameter
Center Member (Patented X-Spline®) PE - Polyethylene 0.270 in (6.86 mm)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Drainwire Type
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100% 26 AWG (7x34) TC

Blocage de l'eau

Rempli de gel

Gaine extérieure

Material Material Trade Name Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) Haloarrest® 0.370 in (9.40 mm) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

9,40 mm (0,370) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 45 pF/100m

Délai

Frequency Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
100 MHz 537.6 ns/100m 45 ns/100m 64%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. PSNEXT [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 dB/100m 72.3 70.2 67.8 64.8 20.0 105 +/- 10 115 +/- 15 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 dB/100m 63.3 59.5 55.8 52.8 23.0 105 +/- 10 100 +/- 7 67.0 66.2 40.0 23.0
8 5.3 dB/100m 58.8 53.4 49.7 46.7 24.5 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 60.1 40.0 16.9
10 5.9 dB/100m 57.3 51.4 47.8 44.8 25.0 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 58.2 40.0 15.0
16 7.5 dB/100m 54.2 46.8 43.7 40.7 25.0 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 54.1 38.0 10.9
20 8.4 dB/100m 52.8 44.4 41.8 38.8 25.0 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 52.2 37.0 9.0
25 9.4 dB/100m 51.3 42.0 39.8 36.8 24.3 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 50.2 36.0 7.0
31.25 10.5 dB/100m 49.9 39.4 37.9 34.9 23.6 100 +/- 22 100 +/- 7 67.0 48.3 35.1 5.1
62.5 15.0 dB/100m 45.4 30.4 31.9 28.9 21.5 100 +/- 22 100 +/- 7 65.6 42.3 32.0
100 19.1 dB/100m 42.3 23.2 27.8 24.8 20.1 100 +/- 22 100 +/- 7 62.5 38.2 30.0
200 27.6 dB/100m 37.8 10.2 21.8 18.8 18.0 100 +/- 22 100 +/- 7 58.0 32.2 27.0
250 31.1 dB/100m 36.3 5.3 19.8 16.8 17.3 100 +/- 32 100 +/- 7 56.5 30.2 26.0
300 34.3 dB/100m 35.1 0.9 18.3 15.3 16.8 100 +/- 32 100 +/- 7 55.3 28.7 25.2
350 37.2 dB/100m 34.1 16.9 13.9 16.3 100 +/- 32 100 +/- 7 54.3 27.3 24.6
400 40.1 dB/100m 33.3 15.8 12.8 15.9 100 +/- 32 100 +/- 7 53.5 26.2 24.0
450 42.7 dB/100m 32.5 14.7 11.7 15.5 100 +/- 32 100 +/- 7 52.7 25.1 23.5
500 45.3 dB/100m 31.8 13.8 10.8 15.2 100 +/- 32 100 +/- 7 52.0 24.2 23.0

Voltage

UL Voltage Rating
300 V (CM-LS)

Température

UL Temperature Operating Installation Storage
75°C -40°C To +75°C -20°C To +75°C -40°C To +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
3.0 in (76 mm) 3.75 in (95.3 mm)

Tension de traction maximum

11 kg (25 livres)

Poids câble en vrac

48 lb/1000 pi

Environnement compatible

intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, non-halogéné, résistance aux rayons du soleil, aérien : lorsqu'il est supporté par un câble porteur

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (fumée à charge limitée UL)

Conformité NEC / UL

Article 800, CM-LS

Conformité CEC / C(UL)

CM-LS

Conformité ICEA

S-116-732, S-56-434, S-99-689, S-100-685

Conformité IEEE

IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4

Conformité NEMA

ANSI/NEMA WC-66

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568,2-D, catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Les valeurs électriques sont une performance estimée fondée sur des tests de câble et une performance représentative dans un système Belden typique. L'impression comprend des marquages de longueur/mètre décroissants de la longueur maximale de mise en place à 0. Entièrement étanche à l'eau. Convient pour l’enfouissement ou l’utilisation dans les bâtiments dans des endroits humides. Non recommandé pour les applications d’enfouissement direct sans protection supplémentaire contre l’écrasement et les chocs.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.436 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.436 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur UPC
2141A 0101000 Noir 612825400998