Numéro de produit: 50106AHF

DataTuff® Cat 6A, S/FTP, 4P24AWG/7, cuivre nu toronné, isolation en mousse PE, gaine TPE, haute flexibilité, chaîne porte-câbles, résistante à la torsion

Cat 6A, S/FTP, 4P24AWG/7, conducteurs toronnés en cuivre nu, isolation en mousse PE, paire blindée individuelle + blindage tressé, gaine TPE, haute flexibilité, chaîne de traction, résistant à la torsion

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Les câbles Ethernet industriels sont utilisés pour interconnecter les commutateurs Ethernet industriels, les contrôleurs IP, les convertisseurs de média, les systèmes de contrôle distribués, les contrôleurs logiques programmables et la transmission de signaux de données de protocole industriel. Prend en charge les applications de catégorie 6A actuelles et futures, telles que : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T et 10GBase-T. Ce sont des câbles Cat 6A pour une utilisation en intérieur conformes aux normes IEC61156, UL 758, TIA 568.2-D

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
24 AWG Stranded BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.35 mm (0.0531 in) 1.White*Blue, 2.White*Orange, 3.White*Green, 4.White*Brown

Blindage interne

Element Shield Type Material
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 60%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
TPE - Thermoplastic Elastomer 7.5 mm (0.30 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
87.6@20°C( Ohm/km) 100 Ohm

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew
570 ns/100m 45 ns/100m

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2.4 74.3 71.3 67.8 64.8 20.0
4 4.9 65.3 62.3 55.8 52.8 23.0
8 6.9 60.8 57.8 49.7 46.7 24.5
10 7.8 59.3 56.3 47.8 44.8 25.0
16 9.9 56.2 53.2 43.7 40.7 25.0
20 11.1 54.8 51.8 41.8 38.8 25.0
25 12.5 53.3 50.3 39.8 36.8 24.3
31.25 14.1 51.9 48.9 37.9 34.9 23.6
62.5 20.4 47.4 44.4 31.9 28.9 21.5
100 26.4 44.3 41.3 27.8 24.8 20.1
200 38.9 39.8 36.8 21.8 18.8 18.0
250 44.2 38.3 35.3 19.8 16.8 17.3
300 49.2 37.1 34.1 18.3 15.3 16.8
400 58.3 35.3 32.3 15.8 12.8 15.9
500 66.6 33.8 30.8 13.8 10.8 15.2

Température

UL Temperature
-40°C to +80°C

Environnement compatible

Intérieur, résistance aux hydrocarbures

Catégorie de données

Catégorie 6A

Notes

Flexibilité : chaîne porte-câbles : 20 millions de cycles, rayon de courbure : 75 mm, s = 30 cycles/min, longueur de chaîne : 1 m ; essai de torsion : contrainte : +/- 180°, poids : 300 g, s = 30 cycles/min, longueur de torsion : 1 m

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.18 Date de révision : 26-02-2026