Numéro de produit: 50106ASFLA

CAT 6A 4P23AWG, S/FTP, SWA, gaine LSZH, intérieur/extérieur

Câble CAT 6A 4PR x 23AWG S/FTP, conducteur en cuivre nu massif, isolation FMPE, blindage individuel Al-Mylar, blindage tressé TC, gaine intérieure LSZH, armature en fil d'acier, ruban de protection contre l'eau, gaine extérieure LSZH, intérieur/extérieur

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Les câbles Ethernet industriels sont utilisés pour interconnecter les commutateurs Ethernet industriels, les contrôleurs IP, les convertisseurs de média, les systèmes de contrôle distribués, les contrôleurs logiques programmables et la transmission de signaux de données de protocole industriel. Ces câbles conviennent à la transmission de 1000BASE-TX Gigabit Ethernet, 100BASE-T Ethernet, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, RS-422, 250MHz Catégorie 6, EtherCAT. Ce sont des câbles robustes et très durables pour une utilisation en intérieur et en extérieur, conformes aux normes IEC 60332-3-24 et IEC 60754-1 & 2. &

Conducteur

Element Size Material
Pair(s) 23 AWG BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.40 mm (0.0551 in) 1.White & Blue, 2. White & Orange, 3. White & Green, 4. White & Brown

Blindage interne

Element Shield Type Material
Pair(s) Tapes (Each Pair) Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine intérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 30%

Armure

Armor Type & Material
SWA - Steel Wire Armor

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant)

Diamètre total du câble (nominal)

12,5 mm (0,492 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 0.56 pF/m (0.17 pF/ft)

Délai

Max. Delay Skew
25 ns/100m

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. PSANEXT [dB] Min. PSAACRF [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2.1 75.3 72.3 68.0 65.0 20.0 67.0 67.0 40.0 35.0
4 3.8 66.3 63.3 56.0 53.0 23.0 67.0 66.2 34.0 23.0
10.0 5.9 60.3 57.3 48.0 45.0 25.0 67.0 58.2 30.0 15.0
16 7.5 57.2 54.2 43.9 40.9 25.0 67.0 54.1 28.0 10.9
31.2 10.5 52.9 49.9 38.1 35.1 23.6 67.0 48.3 25.1 5.1
62.5 15.0 48.4 45.4 32.1 29.1 21.5 65.6 42.3 22.0
100 19.1 45.3 42.3 28.0 25.0 20.1 62.5 38.2 20.0
125 21.5 43.8 40.8 26.1 23.1 19.4 61.0 36.3 19.0
200 27.6 40.8 37.8 22.0 19.0 18.0 58.0 32.2 17.0
250 31.1 39.3 36.3 20.0 17.0 17.3 56.5 30.2 16.0
300 34.3 38.1 35.1 18.5 15.5 17.3 53.3 28.7
500 45.3 34.8 31.8 14.0 11.0 17.3 52.0 24.2

Voltage

Voltage Rating
72 V DC

Température

Operating
-30°C to + 70°C

Rayon de courbure

Installation Min.
125 mm (4.92 in)

Poids câble en vrac

290 kg/km (190 lb/1000 pi)

Environnement compatible

Intérieur, extérieur

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

CEI 61156-5, ISO/CEI 11801

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.28 Date de révision : 26-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Longueur
50106ASFLA 010305M Noir 305 m
50106ASFLA 009305M Blanc 305 m