Numéro de produit: 74005PU

DataTuff® 7, 4PR #26 Str BC, PO ins, S/FTP, PUR HF jkt, AWM 21292

DataTuff® 7, 4 paires de fils de cuivre nu AWG 26 - toronnés, isolation en polyéthylène, blindage par tresse globale S/FTP / feuille individuelle, gaine PUR sans halogène, AWM 21292

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Cat7, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, vidéo, audio, communication de données, etc.

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
26 AWG 7x0.16 mm BC - Bare Copper 4

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.05 mm (0.0413 in) White/Blue & Blue, White/Orange & Orange, White/Green & Green, White/Brown & Brown

Âme du câble

Description
4 pairs twisted to cable core

Blindage interne

Element Shield Type Material
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)

Notes du tableau du blindage intérieur

Extérieur en aluminium

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 65%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PUR - Polyurethane (Halogen Free) 6.8 mm (0.27 in)

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Gaine retardateur de flamme

Diamètre total du câble (nominal)

6,8 mm (0,27 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
145 Ohm/km (44.2 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
40 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 2.7 80 77
4 5.5 80 77 58 55 23
10 8.5 80 77 50 47 25
16 10.8 80 77 46 43 25
20 12.1 80 77 44 41 25
31.25 15.2 80 77 40 37 23.6
62.5 21.8 75.1 72.1 34 31 21.5
100 27.8 72.4 69.4 30 27 20.1
200 40.1 67.9 64.9 24 21 18
300 50 65.3 62.3 20 17 17.3
600 73.3 60.8 57.8 14 11 17.3

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
10 Mhz Max. 5 mOhm/m
10 MHz Max. 5 mOhm/m
30 MHz Max. 30 mOhm/m
100 MHz 100 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Classe d'écran

Type I

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

UL Voltage Rating Voltage Rating
30 V RMS 450 V DC and 300 V AC

Température

Operating Installation Storage
-40°C to +80°C -15°C To +60°C -40°C to +80°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
30 mm (1.2 in) 65 mm (2.6 in)

Tension de traction maximum

80 N (18 lbf)

Environnement compatible

intérieur/extérieur, intérieur, résistance à la lumière, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité AWM

AWM 21292

Catégorie de données

Catégorie 7

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA 568.2-D

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.278 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.278 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
74005PU.02B100 Noir Boîte plate 100 m 8719605013361
74005PU.02305 Noir Bobine 305 m 8719605013347
74005PU 010305M Noir Bobine 305 m 6938935095256
74005PU.02500 Noir Bobine 500 m 8719605013354
74005PU.01500 Bleu, cyan Bobine 500 m 8719605013330
74005PU INC305M Violet Bobine 305 m 6938935096642