Numéro de produit: 127922A

DataTuff® 5e, 4 Bonded-Pr #22 Sol BC, PO Ins, PVC Jkt, AIA Armor, PVC Jkt

Câble Ethernet industriel Cat 5e, 4 paires collées 22 AWG (solide), cuivre nu, isolation PO, gaine intérieure en PVC, blindage en aluminium, gaine extérieure en PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
127922A

Spécifications

Applications recommandées

Environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, etc. exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par force, plateau à puissance limitée,

Conducteur

Element AWG Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 22 Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PO - Polyolefin

Construction à paires collées

Oui

Nuancier

Color
White/Blue Stripe & Blue
White/Orange Stripe & Orange
White/Green Stripe & Green
White/Brown Stripe & Brown

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.301 in Yes

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord Separator Material
PVC - Polyvinyl Chloride 0.620 in No Polyester Tape

Armure

Diameter over Armoring
0.530 in

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km

Capacité

Max. Capacitance Unbalance
330 pF/100m

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance
1 MHz 2.0 dB/100m 65.3 dB 65.3 dB 63.3 dB 60 dB 63.8 dB 60.8 dB 20 dB 100 ± 12 Ohm 105 ± 10 Ohm
4 MHz 4.0 dB/100m 56.3 dB 56.3 dB 52.3 dB 52.3 dB 51.7 dB 48.7 dB 23 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
8 MHz 5.7 dB/100m 51.8 dB 51.8 dB 46.1 dB 46.1 dB 45.7 dB 42.7 dB 24.5 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
10 MHz 6.4 dB/100m 50.3 dB 50.3 dB 43.9 dB 43.9 dB 43.8 dB 40.8 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
16 MHz 8.1 dB/100m 47.3 dB 47.3 dB 39.1 dB 39.1 dB 39.7 dB 36.7 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
20 MHz 9.2 dB/100m 45.8 dB 45.8 dB 35.2 dB 35.2 dB 37.7 dB 34.7 dB 25 dB 100 ± 12 Ohm 100 ± 10 Ohm
25 MHz 10.3 dB/100m 44.3 dB 44.3 dB 34.1 dB 34.1 dB 35.8 dB 32.8 dB 24.3 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm
31.25 MHz 11.6 dB/100m 42.9 dB 42.9 dB 31.3 dB 31.3 dB 33.9 dB 30.9 dB 23.6 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm
62.5 MHz 16.8 dB/100m 38.4 dB 38.4 dB 21.6 dB 21.6 dB 27.8 dB 24.8 dB 21.5 dB 100 ± 15 Ohm 100 ± 10 Ohm
100 MHz 21.7 dB/100m 35.3 dB 35.3 dB 17.1 dB 17.1 dB 23.8 dB 20.8 dB 20.1 dB 100 ± 15 Ohm

Voltage

UL Description UL Voltage Rating
CM 300 V

Indice de température UL

75°C

Plage de température de stockage

-40°C à + 85°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Poids câble en vrac

140 lb/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

100 lbs

Articles NEC

Article 800

Conformité NEC/(UL)

CM

Conformité CEC/C(UL)

CMG, HL

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CPR Euroclass

Eca

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Environnement

Intérieur/extérieur

Utilisation - Aérien

Non

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Non

Utilisation – Résistance aux hydrocarbures

Oui

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité ​​​​​​​CSA/C(UL)

FT4

Inflammabilité UL

UL 1685 (charge UL)

Notes

Les températures de fonctionnement sont sujettes à déclassement selon la longueur

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 20-02-2026