Numéro de produit: 127936A

DataTuff® 5e, 4 Bonded-Pr #24 Sol BC, PO Ins, OS, gaine PVC, armure AIA, gaine LSZH, CMG CM

Câble Ethernet industriel Cat 5e, 4 paires liées 24 AWG (solide), cuivre nu, isolation PO, blindage Beldfoil®, gaine intérieure en PVC, blindage interlock en aluminium, gaine extérieure LSZH, CMG CM

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
127936A

Spécifications

Applications recommandées

Bord des navires, transport, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, etc. exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par la force,

Conducteur

AWG Stranding Material No. of Pairs
24 Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Material
PO - Polyolefin

Construction à paires collées

Oui

Nuancier

Color
White/Blue Stripe & Blue
White/Orange Stripe & Orange
White/Green Stripe & Green
White/Brown Stripe & Brown

Gaine intérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.259 in Yes

Blindage extérieur

Type Material Material Trade Name Coverage [%]
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) Beldfoil® 100%

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord Separator Material
PVC - Polyvinyl Chloride 0.636 in No Polyester Tape

Armure

Diameter over Armoring
0.510 in

Résistance en courant continu du conducteur

Max. Conductor DCR
93.8 Ohm/km

Capacité

Max. Capacitance Unbalance
330 pF/100m

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nominal Velocity of Propagation (VP) [%]
538 ns/100m 45 ns/100m 70%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. SRL (Structural Return Loss) Max./Min. Input Impedance (unFitted) Max./Min. Fitted Impedance
1 MHz 2.0 dB/100m 65.3 dB 62.3 dB 63.3 dB 60 dB 63.8 dB 60.8 dB 20 dB 23 dB 100 ± 15 Ohm 102.5 ± 7.5 Ohm
4 MHz 4.1 dB/100m 56.3 dB 53.3 dB 51 dB 49 dB 51.7 dB 48.7 dB 23.6 dB 23 dB 100 ± 15 Ohm 102.5 ± 7.5 Ohm
8 MHz 5.8 dB/100m 51.8 dB 48.8 dB 46 dB 43 dB 45.7 dB 42.7 dB 25.4 dB 24.5 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
10 MHz 6.5 dB/100m 50.3 dB 47.3 dB 43 dB 41 dB 43.8 dB 40.8 dB 26 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
16 MHz 8.2 dB/100m 47.3 dB 44.3 dB 39 dB 36 dB 39.7 dB 36.7 dB 26 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
20 MHz 9.3 dB/100m 45.8 dB 42.8 dB 36.5 dB 33.5 dB 37.7 dB 34.7 dB 26 dB 25 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
25 MHz 10.4 dB/100m 44.3 dB 41.3 dB 33.9 dB 30.9 dB 35.8 dB 32.8 dB 25.5 dB 24.3 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
31.25 MHz 11.7 dB/100m 42.9 dB 39.9 dB 31 dB 28 dB 33.9 dB 30.9 dB 25 dB 23.6 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
62.5 MHz 17.0 dB/100m 38.4 dB 35.4 dB 22 dB 19 dB 27.8 dB 24.8 dB 23.5 dB 21.5 dB 100 ± 15 Ohm 101 ± 6 Ohm
100 MHz 22.0 dB/100m 35.3 dB 32.3 dB 14 dB 11 dB 23.8 dB 20.8 dB 22.5 dB 20.1 dB 100 ± 15 Ohm

Courant

Max. Recommended Current [A]
15 pF/ft

Voltage

UL Description UL Voltage Rating
CM 300 V

Indice de température UL

75°C

Plage de température de stockage

-40°C À +85°C

Plage de température de fonctionnement

-40°C À +75°C

Poids câble en vrac

172 lb/1000 pi

Tension de traction maximale recommandée

100 lbs

Articles NEC

Article 800

Conformité NEC/(UL)

CM

Conformité CEC/C(UL)

CMG, HL

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1, IEC 61156-5

CPR Euroclass

Eca

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 5e

Environnement

Intérieur/extérieur

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Oui

Directive UE 2012/19/EU (WEEE)

Oui

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2)

Oui

Marquage CE UE

Oui

Conformité EU REACH SVHC (jj/mm/aaaa)

2020-01-16

MII Order n°39 (Arrêté du ministère de l'Industrie de l'information) (RoHS Chine)

Oui

Utilisation - Aérien

Non

Utilisation - Enterrement

Non

Utilisation – Intérieur

Oui

Utilisation – Non halogéné

Non

Utilisation – Extérieur

Oui

Utilisation – Résistance à la lumière

Oui

Inflammabilité ​​​​​​​CSA/C(UL)

FT4

Inflammabilité UL

UL 1685 (charge UL)

Notes

Les températures de fonctionnement sont sujettes à déclassement selon la longueur

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.37 Date de révision : 20-02-2026