Numéro de produit: 127940A

DataTuff® 6, 4 Bonded-Pr #23 Sol BC, PO Ins, PVC Kkt, AIA Armor, Blk PVC Kkt, 300 V CM CSA CMG HL SUN RES -40 °C

Câble Ethernet industriel Cat. 6, 4 paires collées 23 AWG (solide), cuivre nu, isolation PO, gaine intérieure en PVC, blindage en aluminium, gaine extérieure en PVC noir, CMR CSA CMG HL SUN RES -40 °C

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif
127940A

Spécifications

Applications recommandées

Extérieur, environnement difficile, IIoT, automatisation d'usine ou de processus, caméras et appareils IP, communication de données, etc. exposition aux rongeurs, écrasement ou coupure par la force,

Conducteur

Element Size Stranding Material
Pair(s) 23 AWG Solid BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 0.043 in (1.1 mm) White/Blue Stripe & Blue, White/Orange Stripe & Orange, White/Green Stripe & Green, White/Brown Stripe & Brown

Paire collée

Oui

Gaine intérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
PVC - Polyvinyl Chloride 0.240 in (6.10 mm) Yes

Armure

Armor Type & Material Armor Thickness Diameter Over Armor
AIA - Aluminum Interlock Armor 0.025 in (0.64 mm) 0.495 in (12.6 mm)

Gaine extérieure

Separator Material Nom. Diameter
Dielectric Tape (Patented) PVC - Polyvinyl Chloride 0.595 in (15.1 mm)

Diamètre total du câble (nominal)

15,1 mm (0,595) po

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
82 Ohm/km (25 Ohm/1000ft) 330 pF/ft

Délai

Max. Delay Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
537 ns/100m 45 ns/100m 72%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Max./Min. Input Impedance (unFitted) [Ohm] Max./Min. Fitted Impedance [Ohm]
1 2.0 dB/100m 74.3 72.3 72.3 70.3 67.8 64.8 21 100 ± 15 100 ± 15
4 3.8 dB/100m 65.3 63.3 61.5 59.5 55.8 52.7 24 100 ± 15 100 ± 15
8 5.3 dB/100m 60.8 58.8 55.4 53.4 49.7 46.7 25.5 100 ± 15 100 ± 15
10 6 dB/100m 59.3 57.3 53.3 51.3 47.8 44.8 26 100 ± 15 100 ± 15
16 7.6 dB/100m 56.2 54.3 48.7 46.7 43.7 40.7 26 100 ± 15 100 ± 15
20 8.5 dB/100m 54.8 52.8 46.3 44.3 41.8 38.8 26 100 ± 15 100 ± 15
25 9.5 dB/100m 53.3 51.3 43.8 41.8 39.8 36.8 25.3 100 ± 15 100 ± 15
31.25 10.7 dB/100m 51.9 49.9 41.2 39.2 37.9 34.9 24.6 100 ± 15 100 ± 15
62.5 15.4 dB/100m 47.4 45.4 32 30 31.9 28.9 22.5 100 ± 15 100 ± 15
100 19.8 dB/100m 44.3 42.3 24.5 22.5 27.8 24.8 21.1 100 ± 15
155 25.2 dB/100m 41.5 39.5 16.3 14.3 23.9 20.9 19.8 100 ± 22 100 ± 15
200 29.0 dB/100m 39.8 37.8 10.8 8.8 21.8 18.8 19 100 ± 22 100 ± 15
250 32.8 dB/100m 38.3 36.3 5.5 3.5 19.8 16.8 18.3 100 ± 32 100 ± 15

Voltage

UL Voltage Rating
300 V RMS (CM)

Température

UL Temperature Operating Storage
75°C -40°C To +75°C -40°C To +85°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
3.6 in (91 mm)

Tension de traction maximum

45 kg (100 livres)

Poids câble en vrac

133 lb/1000 pi

Environnement compatible

Intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux hydrocarbures, aérien

Durabilité

CA Prop 65

Inflammabilité/réaction au feu

UL 1685 (UL Charge), FT4

Conformité NEC / UL

Article 800, CM

Conformité CEC / C(UL)

CMG, HL, CSA CMG, HL, -40 °C

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité normes TIA/EIA

ANSI/TIA-568.2-D Catégorie 6

Conformité ISO/IEC

ISO/CEI 11801 Cat 6

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2020-01-16

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Gaines marquées séquentiellement à intervalles réguliers de 2 pieds.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.59 Date de révision : 26-02-2026