Numéro de produit: 50105HF

Câble Ethernet industriel Belden High Flex CAT5e

Câble Ethernet industriel Belden High Flex CAT5e 4P 26AWG, résistant à l'huile, 80 °C, 30 V, VW-1 ROHS

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

câblage interne des équipements électroniques et appareils ménagers

Conducteur

Element Size Material
Pair(s) 26 AWG BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene 1.0 mm (0.039 in) White/Blue, Blue, White/Orange, Orange, White/Green, Green, White/Brown, Brown

Notes du tableau de la gaine intérieure

Les quatre paires sont disposées ensemble sur un matériau de remplissage enveloppé par un ruban adhésif PET &

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage Notes
Braid Tinned Copper (TC) 85% Drain wire 25AWG(7x33) TC is used along with TC wire braid

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

6.7 ± 0.3 mm

Électricité

Max. Conductor DCR
149 Ω/km @ 20°C

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Nom. Characteristic Impedance [Ohm]
1 3.4 dB/100m 65.3 20 100
4 6.8 dB/100m 56.3 23 100
8 9.6 dB/100m 51.8 24.5 100
10 10.8 dB/100m 50.3 25 100
16 13.7 dB/100m 47.2 25 100
20 15.4 dB/100m 45.8 25 100
25 17.4 dB/100m 44.3 24.3 100
31.25 19.5 dB/100m 42.9 23.6 100
62.5 28.3 dB/100m 38.4 21.5 100
100 36.6 dB/100m 35.3 20.1 100

Notes du tableau des hautes fréquences

Longueur de transmission max. : 60 M

Voltage

UL Voltage Rating Breakdown Voltage
30 V 500V ac/5min

Température

Operating
-20 ℃ to + 80℃

Inflammabilité/réaction au feu

VW-1

Conformité AWM

AWM 20276

Catégorie de données

Catégorie 5e

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Notes

Flexibilité : chaîne traînante : 1 million de cycles, distance de chaîne : 350 mm, rayon de courbure : 50 mm, accélération : 10 m/s2, vitesse : 70 cycles/min.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.30 Date de révision : 26-02-2026