Numéro de produit: 50106AH1

Câble Ethernet industriel CAT6A BELDEN 50106AH1, SF/FTP, Profinet type C, 4 paires, 24 AWG toronné, gaine PUR, E357312-S, AWM 20554 80C, 30 V, FT2

Câble Ethernet industriel CAT6A BELDEN 50106AH1, SF/FTP, Profinet type C, 4 paires, conducteurs toronnés en cuivre étamé 24 AWG, isolation polyéthylène, blindage tressé en cuivre étamé, gaine PUR, E357312-S, AWM 20554 80C, 30 V, FT2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Ethernet : 10Base-T, 100Base-TX, 1000Base-T, 1000Base-TX, 10GBase-T

Conducteur

Size Stranding Material
24 AWG 7x32 TC - Tinned Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PE - Polyethylene (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 85%
Tapes (Each Pair) Bi-Laminate (Alum+Poly)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PUR - Polyurethane 8.9 mm (0.35 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew
≤ 20 ns/100m

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
4 5.7 dB/100m 66.3 56.0 23.0
10 9.5 db/100m 59.5 46.4 25.0
16 11.5 dB/100m 57.1 44.1 25.0
31.25 15.8 dB/100m 53.1 38.0 23.3
62.5 22.4 dB/100m 48.4 32.2 20.8
100 29.0 dB/100m 45.2 27.8 19.0
200 41.1 dB/100m 40.8 22.0 17.3
250 46.6 dB/100m 39.3 20.1 17.3
300 51.4 dB/100m 38.2 18.5 17.3
350 55.8 dB/100m 37.1 17.1 17.3
500 67.9 dB/100m 34.8 14.0 17.3

Température

Operating
-30°C To +70°C

Rayon de courbure

Installation Min. Flexing Min.
71.2 mm (2.80 in) 133.5 mm (5.256 in)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, non halogéné, résistance à la lumière du soleil, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

FT2, CEI 60332-1-2

Conformité AWM

AWM 20554

Catégorie de données

Catégorie 6A

Conformité ISO/IEC

IEC 61156-xx, UL 758

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = zéro​​​​​​​

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2)

Notes

Nombre minimal de cycles de chaîne porte-câbles : 2,5 millions. Paramètres de la chaîne porte-câbles : r = 15 D, a = 3 m/s², v = 3 m/s, longueur de la chaîne : 5 m.

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.54 Date de révision : 26-02-2026