Numéro de produit: 50106HSF

Câble Ethernet industriel BELDEN CAT6, SF/UTP, 4 x 2 x 0,15 mm² toronné, PO/PVC, haute flexibilité

Câble Ethernet industriel BELDEN CAT6, SF/UTP, 4 conducteurs toronnés en cuivre nu de 2 x 0,15 mm², isolation en polyoléfine, blindage par feuille et tresse de cuivre étamé, gaine en PVC, câble haute flexibilité, 10 millions de cycles de flexion (chaîne porte-câbles), AWM 2095, 80 °C, 300 V, FT2

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Ethernet : 10 GBase-T, 100Base-TX, 1000Base-T

Conducteur

Element Size Material
Pair(s) 0.15 mm² BC - Bare Copper

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PO - Polyolefin 1.0 mm (0.039 in) White/Blue, Blue, White/Orange, Orange, White/Green, Green, White/Brown, Brown

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Polyester + Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC) 80%

Gaine extérieure

Material
PVC - Polyvinyl Chloride

Diamètre total du câble (nominal)

7,3 mm (0,29 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
145 Ω/km @ 20°C 100 Ohm

Notes du tableau des appareils électriques

Longueur de transmission maximale a) Classe de liaison : Classe E (application de données jusqu'à 250 MHz), canal : 74 m, permanent : 63 m ; vitesse nominale de propagation : 72 %

Voltage

UL Voltage Rating Breakdown Voltage
300 V 2000V AC/Min.

Température

Operating
-20 ℃ to + 80℃

Notes du tableau du rayon de cintrage

Essai de chaîne porte-câbles (5 millions de cycles) : a) Rayon de courbure : max. 12,5D, vitesse : min. 30 cycles/min, longueur de chaîne : 1 m ; essai de chaîne porte-câbles (10 millions de cycles) : a) Rayon de courbure : max. 14,5D, vitesse : min. 30 cycles/min, longueur de chaîne : 1 m

Conformité AWM

AMW 2095

Conformité CEC / C(UL)

AWM I/II 80C 300V

Catégorie de données

Catégorie 6

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2015/863/EU (amendement RoHS 2), Directive UE 2011/65/EU (RoHS 2),

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.22 Date de révision : 26-02-2026