Numéro de produit: 74043E

Câble DataTuff Ind SPE 10 Mbps 400 m, SF/UTP, AWG22 toronné, PVC

Câble DataTuff Ind SPE 10 Mbps 400 m, SF/UTP, AWG22 toronné, PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

1 Ethernet à paire unique, jusqu'à 20 MHz

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Pair(s) 22 AWG 7x30 TC - Tinned Copper 1

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Pair(s) PE - Polyethylene (Foam) 1.70 mm (0.0669 in) White & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Polyester 100%
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 6.2 mm (0.24 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance
68.0 Ohm/km (20.7 Ohm/1000ft) 160 pF/100m

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. Coupling Attenuation [dB]
0.1 1.4 15 60
1 2.1 20 60
4 3.8 23 60
10 5.9 25 60
20 8.4 25 60

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

Operating
-30C to +75°C

Rayon de courbure

Stationary Min.
37.3 mm (1.47 in)

Environnement compatible

Intérieur/extérieur, intérieur, extérieur, résistance à la lumière du soleil, résistance aux UV, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

Plateau vertical UL 1685, plateau vertical UL 1685FT1

Conformité NEC / UL

Article 725, article 800, CM, PLTC

Conformité CEC / C(UL)

CM

Catégorie de données

SPE 10 Mbit/s

Conformité normes TIA/EIA

TIA 568.5

Conformité aux directives européennes

Marque CE de l'UE, directive européenne 2015/863/EU (amendement RoHS 2), REACH, directive européenne 2011/65/EU (RoHS 2), directive européenne 2012/19/EU (WEEE), REACH: 2022-04-27

Conformité APAC

RoHS II Chine (GB/T 26572-2011)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.111 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.111 Date de révision : 26-02-2026