Numéro de produit: AUUTPA3799

Câble Ethernet automobile SPE 100 Mbit/s 1P 26 AWG J/UTP PVC

Câble Ethernet automobile SPE 100 Mbit/s 1P 26 AWG J/UTP PVC

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Ethernet automobile

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
26 AWG 7x34 TC - Tinned Copper 1

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
PP - Polypropylene 0.88 mm (0.035 in) Natural & Natural/Blue

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
PVC - Polyvinyl Chloride 3.00 mm (0.118 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
150 Ohm/km (46 Ohm/1000ft) 100 Ohm

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB]
1 0.06 20.0
10 0.16
20 20.0
33 0.31
66 0.45 14.8

Voltage

Voltage Rating
60 V

Température

Operating
-40°C To +105°C

Poids câble en vrac

11,4 kg/km (7,66 lb/1000 pi)

Inflammabilité/réaction au feu

FT2

Conformité IEEE

Norme IEEE 802.3bw

Catégorie de données

SPE 100 Mbit/s

Notes

Câblage : 2C, Direction : S, Pas : <lt/=15

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.67 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.67 Date de révision : 26-02-2026