Numéro de produit: BA43102

Câble TCN pour chemin de fer RailTuff™ 2C MVB CANBUS avec matériau LSZH

Conducteurs toronnés en cuivre étamé 2CX20AWG, mousse de polyoléfine, blindage et gaine XL-LSZH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câble de données MVB (bus véhicule multifonctionnel) pour les installations fixes et protégées à l’intérieur et à l’extérieur des véhicules ferroviaires. Ce câble est appliqué pour la transmission de signaux numériques avec un bon taux de transmission aux hautes fréquences. Il convient au câblage des composants du réseau de communication ferroviaire (TCN) à l’intérieur de la voiture et de la voiture. Ce câble répond aux exigences des parties pertinentes des normes ferroviaires internationales telles que DIN 5510-2, EN 50153, EN 50155, EN 50305, EN 45545-2 et TJ/CL-313.

Conducteur

Size No. of Pairs Notes
20 AWG 1 Nom. Conductor Stranding: 19/0.20 mm

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code Notes
PO - Polyolefin (Foam) 2.2 mm (0.087 in) Black & White Signal Core
PO - Polyolefin 2.2 mm (0.087 in) Natural Filler

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%
Braid Tinned Copper (TC) 90%

Gaine extérieure

Material
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant, Thermoset)

Diamètre total du câble (nominal)

7,9 mm (0,31 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Nom. Characteristic Impedance
Max. 36.7 Ohm/km 120 Ohm

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m]
1.5 1.5
3 2

Voltage

UL Voltage Rating
300 V

Température

Operating Installation
-40°C to +85°C -20°C to +50°C

Rayon de courbure

Installation Min.
5×D

Environnement compatible

Intérieur, résistance aux hydrocarbures

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-25

Conformité CENELEC

EN 45545-2

Normes européennes sans halogène

Conformité sans halogène IEC 62821-1 = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max. = 10 µS/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min. = 4,3

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Notes

Capacité : du cœur au cœur : 46 nF/km (max.), du cœur au blindage : 80 nF/km (max.)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.24 Date de révision : 26-02-2026


Références des pièces

Article n° Longueur
BA43102 010305M 305 m