Numéro de produit: BE43887

DataTuff® 7, 4PR #23 Sol BC, PO ins, S/FTP, LSZH Jkt, ECE R118

DataTuff® 7, 4 paires AWG 23 en cuivre nu - Solide, isolation en polyéthylène, S/FTP - Blindage par tresse globale / feuille individuelle, gaine LSZH / FRNC, ECE R118

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Cat7, pour une utilisation dans les bus ou autres véhicules, le câble répond aux exigences de la norme ECE R118.03

Brevet

Ce produit dispose d'un ou de plusieurs brevets applicables. Vous trouverez plus d'informations sur les brevets sur https://www.belden.com/patents< /un>.

Conducteur

Element Size Stranding Material No. of Pairs
Individual Shielded Pair 23 AWG Solid BC - Bare Copper 4

isolation

Element Material Nom. Insulation Diameter Color Code
Individual Shielded Pair PE - Polyethylene (Foam) 1.45 mm (0.0571 in) White & Blue, White & Orange, White & Green, White & Brown

Âme du câble

Description
4 shielded pairs twisted together

Blindage interne

Element Shield Type Material Coverage
Individual Shielded Pair Tape Bi-Laminate (Alum+Poly) 100%

Notes du tableau du blindage intérieur

Revêtement extérieur en aluminium

Blindage extérieur

Shield Type Material Coverage
Braid Tinned Copper (TC) 30%

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 7.0 mm (0.28 in) Yes

Diamètre total du câble (nominal)

7,0 mm (0,28 po)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Mutual Capacitance Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
95 Ohm/km (29 Ohm/1000ft) 56 pF/m (17 pF/ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Max. Delay Skew Nom. Velocity of Prop.
25 ns/100m 78%

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) Min. NEXT [dB] Min. PSNEXT [dB] Min. ACR [dB] Min. PSACR [dB] Min. ACRF (ELFEXT) [dB] Min. PSACRF (PSELFEXT) [dB] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 2 dB/100m 78 75 76 73 78 75 20 40 35
4 3.7 dB/100m 78 75 74.3 71.3 78 75 23 34 23
10 5.9 dB/100m 78 75 72.1 69.1 75.3 72.3 25 30 15
16 7.4 dB/100m 78 75 70.6 67.6 71.2 68.2 25 28 10.9
31.2 10.4 dB/100m 78 75 67.6 64.6 65.4 62.4 23.6 25.1 5.1
62.5 14.9 dB/100m 75.5 72.5 60.6 57.6 59.4 56.4 21.5 22
100 19 dB/100m 72.4 69.4 53.4 50.4 55.3 52.3 20.1 20
125 21.4 dB/100m 70.9 67.9 49.6 46.6 53.4 50.4 19.4 19
200 27.5 dB/100m 67.9 64.9 40.4 37.4 49.3 46.3 18 17
250 31 dB/100m 66.4 63.4 35.5 32.5 47.3 44.3 17.3 16
300 34.2 dB/100m 65.2 62.2 31.1 28.1 45.8 42.8 17.3
600 50.1 dB/100m 60.7 57.7 10.6 7.6 39.7 36.7 17.3
1000 66.9 dB/100m 57.4 54.4 35.3 32.3 15.1

Notes du tableau des hautes fréquences

Les limites inférieures à 4 MHz sont données à titre indicatif. Les valeurs à 1000 Mhz sont données à titre indicatif. Norme de référence : CEI 61156-5

Impédance de transfert

Frequency Max. Transfer Impedance
1 Mhz Max. 50 mOhm/m
10 Mhz Max. 100 mOhm/m
30 Mhz Max. 200 mOhm/m
100 Mhz Max. 1000 mOhm/m

Classe de l'impédance de transfert

Classe 2

Classe d'écran

Type Ib

Notes du tableau d’examen préalable

Atténuation de couplage

Voltage

Voltage Rating
72 V DC

Température

Operating Installation
-30°C to +60°C 0°C To +50°C

Rayon de courbure

Stationary Min. Installation Min.
29 mm (1.1 in) 58 mm

Tension de traction maximum

85 N (19 lbf)

Poids câble en vrac

52 kg/km

Environnement compatible

Intérieur - Euroclass Eca

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2, ECE R118

Conformité CPR

CPR Euroclass : Eca

Catégorie de données

Catégorie 7

Conformité ISO/IEC

ISO/IEC 11801-1

Conformité CENELEC

EN 50173-1, classe de ségrégation selon EN50174-2 = c

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 2,5 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Conformité aux directives européennes

Marquage CE UE

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.162 Date de révision : 20-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.162 Date de révision : 20-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
BE43887+00500 Gris RAL 7032 Bobine 500 m 8719605127440
BE43887.00500 Gris RAL 7032 Bobine 500 m 8719605162069