Numéro de produit: BE46830

Câble marin type SPE 40 mGb 22 AWG STR SF/UTP SHF1, résistant aux UV, extérieur

Câble marin type SPE 40 mGb 22 AWG STR SF/UTP SHF1, résistant aux UV, extérieur

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

1 Ethernet à paire unique, jusqu'à 600 MHz

Conducteur

Size Stranding Material No. of Pairs
22 AWG 7x0.25 mm TC - Tinned Copper 1

isolation

Material Nom. Insulation Diameter Color Code
XLP, XLPO, XLPE 2.10 mm (0.0827 in) Nature, Nature & Blue

Blindage extérieur

Shield Type Material
Tape Bi-Laminate (Alum+Poly)
Braid Tinned Copper (TC)

Gaine extérieure

Material Nom. Diameter
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (SHF1) 6.20 mm (0.244 in)

Électricité

Max. Conductor DCR Max. Capacitance Unbalance Nom. Characteristic Impedance
59.4 Ohm/km (18.1 Ohm/1000ft) 160 pF/100m 100 Ohm

Délai

Frequency Max. Delay
4 MHz 552 ns/100m

Haute fréquence

Frequency [MHz] Max. Insertion Loss (Attenuation) [dB/100m] Min. RL (Return Loss) [dB] Min. TCL [dB] Min. ELTCTL [dB]
1 3.0 20 40 40
10 8.7 25 35 20
20 12.3 25 30.5 13.9
600 70.6 15.6 8.3 5

Classe de l'impédance de transfert

Classe 1

Température

Operating
-20°C to + 80°C

Inflammabilité/réaction au feu

FT 2, CEI 60332-1-2, CEI 60332-3-22

Conformité AWM

AWM 21307

Catégorie de données

SPE 1000 Mbit/s

Normes européennes sans halogène

Conformité IEC 62821-1 sans halogène = Oui, IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = 0,5 %, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acides halogénés - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = ≥ 70 % µ <>

Autre(s) norme(s) de conformité

IEC 61156-12 NP, UL 758, IEC 60092-376

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.95 Date de révision : 26-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.95 Date de révision : 26-02-2026