Numéro de produit : BAGU50QA006BK

OFC CLT pour l'extérieur (rempli de gel) : FILS EN VERRE+CST+Gaine PE simple avec fil d'acier incorporé, 6F, OM2, Antirongeurs et UV

Câble extérieur à fibre optique à tube central en structure libre (rempli de gel) avec des fils de verre comme élément de résistance non métallique flexible, blindage en ruban d’acier ondulé et gaine simple en polyéthylène (noir) avec deux fils d’acier, intégré, 6 fibres, OM2, Anti-rongeurs et résistance aux UV

  • Disponibilité:
    Asie-Pacifique
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme un réseau dorsal industriel, Câbles pour le réseau de base d'un campus Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Type de fibre

OM2

Diamètre de noyau de la fibre

125 µm

Matériau du tampon

PBT - Polybutylène téréphtalate

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

TIA-598-D

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Élément de résistance

Fils de verre

Nombre de cordelettes

2

Type d'armure et matériau

CST - Ruban en acier ondulé

Matériau de la gaine

PE - Polyéthylène

Diamètre nominale

9,2 mm (0,36 po)

Couleur

Noir

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 850 nm 1300 nm
Atténuation max. 3,0 dB/km 1,0 dB/km

Rayon de courbure minimum pendant l'installation

20 x OD

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

2000 N, Conforme à l'IEC 60794-1

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

600 N, Conforme à l'IEC 60794-1

Résistance à l'écrasement

3000 N/100 mm, conforme à l'IEC 60794-1

Poids câble en vrac

85 kg/km (57 livres/1000 pi)

Plage de température de fonctionnement

- De 40 °C à + de 70 °C

Environnement compatible

Enfouissement extérieur<multisep/>aérien<multisep/>, extérieur, résistance à la lumière, résistance aux UV, enfouissement

Conformité ISO/IEC

CEI 60793-1-1<multisep/>CEI 60794-1-1

Conformité aux directives européennes

Directive UE 2011/65/UE (RoHS 2)

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 13-02-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.21 Date de révision : 13-02-2025