Numéro de produit: GOFN824
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FRP + PE avec 1 tube de Ø3,3 mm 24f SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
Câble extérieur à fibre optique à tube central en structure libre (tube rempli de gel) avec armure en plastique renforcé de fibres (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristiques du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au plastique renforcé de fibres (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 tube de diamètre 3,3 mm avec 24 fibres SM OS2 G.652.D & G.657.A1.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble
Spécifications de l'armure