Numéro de produit: GOFNE08
CLT OFC extérieur (rempli de gelée) : FRP + PE avec 1 tube de Ø3,3mm 8f MM OM4.
Câble extérieur à fibre optique à tube central en structure libre (tube rempli de gel) avec armure en plastique renforcé de fibres (protection complète contre les rongeurs) et gaine extérieure en polyéthylène. Caractéristiques du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au plastique renforcé de fibres (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 8 fibres MM OM4.