Numéro de produit : GOWB806

Extérieur, gaine double, tube central à structure libre, blindage en fil d'acier 06 fibres G652D/G657A1-OS2

Câble optique à tube central à structure libre Extérieur Double gaine Blindage en fil d'acier Protection contre les rongeurs 06 x 9/125-G652D/G657A1-OS2 A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme un réseau dorsal industriel, le réseau de base d'un campus, le réseau de base d'un bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Type de fibre

OS2

Grade de fibre Acc à ITU-T

G652D et G657A1

Diamètre de noyau de la fibre

9 µm

Nombre de fibres

6

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron, gris, blanc

Nombre de sous-unités actives

1

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

4,2 mm

Couleur de la sous-unité

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : naturel

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Matériel

PE - Polyéthylène

Diameter@InnerJacket1 nominale (cnv)

8,7 mm (0,34 po)

Type d'armure et matériau

SWA - armure en fil d'acier

Matériau de la gaine

PE - Polyéthylène

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,40 dB/km 0,24 dB/km

Tests mécaniques

Description Norme testée Selon les spécifications de la famille
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E6 IEC 60794-3-10
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11 IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 IEC 60794-3-10
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-3-10
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-3-10

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

270 mm

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

135 mm

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

3750 N (843 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

1250 N (281 lbf)

Poids câble en vrac

268 kg/km (180 livres/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5° C à +50° C

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +70° C

Plage de température de stockage

-30° C à +70° C

Environnement compatible

Extérieur

Conformité ISO/IEC

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.108 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.108 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
GOWB806.002100 Noir Bobine 2 100 m