Numéro de produit : GOWBF02

Extérieur, double gaine, tube central structure libre, armure en fil d'acier 02 fibres G657A2-OS2

Câble optique à tube central structure libre, extérieur, double gaine, armure en fil d'acier, protection contre les rongeurs, double gaine 02 x 9/125-G657A2/G657B2-OS2 A-DQ(ZN)2Y(SR)2Y

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme un réseau dorsal industriel, le réseau de base d'un campus, le réseau de base d'un bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation en extérieur dans les réseaux industriels, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et les tranchées et/ou les tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception du câble à fibre optique

Type de fibre Grade de fibre acc. ITU-T Nombre de fibres Couleur de la sous-unité
OS2 G657A2 et G657B2 2 Codage TIA (Gxxxxxx.T) : naturel

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Poids câble en vrac

268 kg/km

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre de places de sous-unités

1

Type d'armure

Fil d'acier

Nombre de gaines

Gaine double

Gaine intérieure1 Diamètre nominal

8,7 mm

Matériel

PE - Polyéthylène

Gaine extérieure

Matériel Couleur Diamètre nominal Fil de déchirement
PE - Polyéthylène Noir 13,5 mm Oui

Diamètre de noyau de la fibre

9 µm

Atténuation maximale à 1310 nm

0,40 dB/km

Atténuation maximale à 1550 nm

0,26 dB/km

Tests mécaniques

Description Norme testée Exigence/Valeur Selon les spécifications de la famille
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E6 270 mm IEC 60794-3-10
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11 135 mm IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 3750 N (843 lbf) IEC 60794-3-10
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 1250 N (281 lbf) IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +70° C

Plage de température d'installation

-5° C à +50° C

Plage de température de stockage

-30° C à +70° C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.29 Date de révision : 17-09-2024