Numéro de produit: GQCBE12
OFC Universel : FILS DE VERRE + CST + LSZH (HAUTE TEMPÉRATURE) avec 1 Tube de Ø4.2mm 12f MM OM4.
Câble à fibre optique universel (intérieur/extérieur) à haute température d'installation avec des fils de verre comme élément de résistance, une armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégé contre les rongeurs) et une gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Existant à partir de 1 Tube d'un diamètre de 4,2mm avec 12 fibres MM OM4.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Conception
Conception du câble à fibre optique
Caractéristiques des sous-unités
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
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation
Resources
Fiche produit
Catalogues
Prospectus
Ressources techniques
Formation