Numéro de produit: GUCNVD02

CLT OFC universel (rempli de gelée) : FILS DE VERRE + CST + LSZH avec 1 Tube de Ø3.3mm 2f MM OM3. DNV.

Câble à tube central à fibre optique universel (intérieur/extérieur) (tube rempli de gelée) avec des fils de verre comme élément de résistance, une armure en ruban d'acier ondulé (entièrement protégée contre les rongeurs) et une gaine extérieure à faible émission de fumée et sans halogène. Caractéristique du produit : ce câble bénéficie de la meilleure protection contre les rongeurs grâce au ruban d'acier ondulé (protection totale contre les rongeurs). Constitué de 1 Tube de diamètre 3,3mm avec 2 fibres MM OM3. Approbation DNV.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur/extérieur

Applications recommandées

Pour une utilisation en extérieur et en intérieur dans des systèmes de câblage structurés (de données) tels que le câblage dorsal industriel, le câblage dorsal de campus, le câblage dorsal de bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux industriels, de télécommunications, de télévision par câble et/ou de diffusion. Facile à installer dans des conduits, des tunnels et des tranchées et/ou des tubes. Convient à l'enfouissement direct.

Conception du câble à fibre optique

Fiber Type Fiber Count Subunit Color
OM3 2 TIA coding (Gxxxxxx.T): Natural

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange

Le noyau du câble est étanche

Oui

Blocage de l’eau du noyau du câble

Ruban de fils de verre hydrofuges +

Poids câble en vrac

104 kg/km

Nombre de sous-unités actives

1

Nombre de places de sous-unités

1

Fibres par sous-unité

2

Type d'armure

Ruban en acier ondulé

Nombre de gaines

Gaine simple

Gaine extérieure

Material Nominal Diameter Ripcord
LSZH - Low Smoke Zero Halogen (Flame Retardant) 9.0 mm Yes

Notes du tableau de la gaine extérieure1

Couleur standard : Noir. Couleurs disponibles : Noir, Orange, Jaune, Turquoise, Violet Erika, Rouge, Bleu, Vert, Marron, Violet, Rose, Gris, Blanc, Vert citron

Diamètre de noyau de la fibre

50 µm

Atténuation maximale à 1300 nm

0.9 dB/km

Atténuation maximale à 850 nm

2.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E6 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 180 mm IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 760 N (171 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 500 N (112 lbf) IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 22 kN/m IEC 60794-3-10
Cable Max. Crush Resistance Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E3 11 kN/m IEC 60794-3-10

Plage de température de fonctionnement

-30 °C à +70 °C

Plage de température d'installation

-5 °C à +50 °C

Plage de température de stockage

-30 °C à +70 °C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – Conductivité maximum

10 µS/mm

Inflammabilité IEC

CEI 60332-1-2

IEC 60754-2 – Quantité de gaz acide halogéné – pH minimum

4.3

Réaction au feu – Test de combustion en faisceau

CEI 60332-3-22

Résistance au feu – Intégrité du circuit

IEC 60331-25-E120 / EN 50200-PH120 ANNEXE E

IEC 60754-1 – Quantité d'halogène

Zéro

IEC 61034-2 – Transmittance minimale de la densité de la fumée

60%

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 08-01-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.31 Date de révision : 08-01-2026