Numéro de produit : GUSNA04

Tube central à structure libre pour intérieur/extérieur 04 fibres G657A1-OS2

Câble optique universel (intérieur/extérieur) tube central à structure libre et protection contre les rongeurs 04 x 9/125-G657A1-OS2 A/I-DQ(ZN)BH

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur dans des systèmes de câblage structurés (données) comme le réseau de base industriel, le réseau de base d'un campus, le réseau de base d'un bâtiment (colonne montante) et/ou le câblage horizontal. Pour une utilisation extérieure et intérieure dans les réseaux pour le secteur industriel, les télécoms, la télévision par câble et/ou la diffusion. Facile à installer dans les conduits, les tunnels et/ou les tubes.

Grade de fibre Acc à ITU-T

G657A1

Diamètre de noyau de la fibre

9 µm

Nombre de fibres

4

Code couleur de la fibre

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : bleu, orange, vert, marron

Blocage de l'eau des sous-unités

Rempli de gel

Diamètre sous-unité

3,3 mm (0,130 po)

Couleur de la sous-unité

Codage TIA (Gxxxxxx.T) : naturel

Blocage de l’eau du noyau du câble

Fils de verre hydrofuges

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Caractéristiques optiques

Longueur d'onde 1310 nm 1550 nm
Atténuation max. 0,40 dB/km 0,24 dB/km

Tests mécaniques

Description Norme testée Selon les spécifications de la famille
Installation du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E6 IEC 60794-3-10
Fonctionnement du rayon de cintrage minimum du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E11 IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 IEC 60794-3-10
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 IEC 60794-3-10
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3
Fonctionnement de la résistance maximale à la friction du câble (à long terme) IEC 60794-1-21-E3 IEC 60794-3-10

Rayon de courbure minimal pendant l’installation

116 mm

Rayon de courbure minimal pendant le fonctionnement

58 mm

Résistance maximale à la traction pendant l'installation

1250 N (281 lbf)

Résistance à la traction maximale pendant le fonctionnement

420 N (94 lbf)

Poids câble en vrac

37 kg/km (25 livres/1000 pi)

Plage de température d'installation

-5° C à +50° C

Plage de température de fonctionnement

-30° C à +70° C

Plage de température de stockage

-30° C à +70° C

Environnement compatible

Intérieur/extérieur – Euroclass Dca

Inflammabilité/réaction au feu

IEC 60332-1-2

Conformité CPR

CPR Euroclass : Dca-s2,d1,a1

Conformité ISO/IEC

IEC 60794ISO/IEC 11801-1

Conformité à la réglementation du Royaume-Uni

Marquage UKCA

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 07-09-2025

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.58 Date de révision : 07-09-2025


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur
GUSNA04.022100 Noir Bobine 2 100 m
GUSNA04.012100 Orange Bobine 2 100 m