Numéro de produit: TF-1C0-002-RR5N
Qualité usine, intérieur/extérieur, tube central libre, OM1, 2 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, protection contre les rongeurs, gaine simple, noir, PVC, OFNR, résistant à l'ozone et aux UV.
Qualité usine, intérieur/extérieur, tube central libre, OM1, 2 fibres, tube rempli de gel 3,8 mm, protection contre les rongeurs, gaine simple, noir, PVC, OFNR, résistant à l'ozone et aux UV.
-
Disponibilité:
Mondial
-
Statut:
Actif
Spécifications
Aperçu du produit
Spécifications de la fibre
Conception du câble