Numéro de produit : GIOTAG1

Pigtail intérieur à tampon étanche, gaine LSZH, fibre colorée pour pigtail Simplex SM OS2 G.652.D et G.657.A1.

Pigtail intérieur à tampon semi-étanche avec gaine extérieure à faible émission de fumée et zéro halogène. Fibre colorée pour pigtail Simplex SM OS2 G.652.D et G.657.A1.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Environnement

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Applications recommandées

Câbles de terminaison flexible de type pigtails​​​​​​​, cordons de raccordement et câbles de test. Prise en charge de toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM Applications à courte distance pour une utilisation en intérieur.

Conception du câble à fibre optique

Type de fibre Grade de fibre acc. ITU-T Nombre de fibres
OS2 G.652D et G.657A1 1

Caractéristiques du tampon

Type de fibre Conception du tampon Matériau du tampon Diamètre du tampon
OS2 Serré LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 0,9 mm

Poids câble en vrac

0,67 kg/km

Type d'armure

Non armé

Nombre de gaines

Gaine simple

Gaine extérieure

Matériel Diamètre nominal Fil de déchirement
LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme) 0,9 mm Non

Tableau de notes

Couleur standard : orange Couleurs disponibles : orange, jaune, turquoise, violet Erika, rouge, bleu, vert, marron, violet, rose, gris, blanc, noir, vert citron

Atténuation max. à 1310 nm

0,40 dB/km

Atténuation max. à 1550 nm

0,30 dB/km

Atténuation max. à 1625 nm

0,30 dB/km

Tests mécaniques

Description Norme testée Exigence/Valeur
Installation de la résistance maximale à la traction du câble (à court terme) IEC 60794-1-21-E1 3 N (1 lbf)
Résistance maximale à la traction du câble en fonctionnement (long terme) IEC 60794-1-21-E1 1 N (0 lbf)
Installation de la résistance maximale à la friction du câble (court terme) IEC 60794-1-21-E3 0,5 kN/m

Plage de température de fonctionnement

-40° C à +70° C

Plage de température d'installation

-15° C à +50° C

Plage de température de stockage

-40° C à +70° C

Classification UL/Test de combustion

Non certifié UL

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - Conductivité max.

10 µS / mm

IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogène - pH min.

4,3

CEI 60754-1 - Quantité d'halogène

Zéro

PORTÉE

Conforme

Conformité ISO/IEC

CEI 60794, ISO/CEI 11801-1

Protection contre les UV/la lumière du soleil

Oui

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.156 Date de révision : 17-09-2024

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.156 Date de révision : 17-09-2024


Références des pièces

Article n° Couleur Type de conditionnement Longueur EAN
GIOTAG1.002100 Noir Bobine 2 100 m 8719605074980
GIOTAG1.102100 Bleu Bobine 2 100 m 8719605075086
GIOTAG1.042100 Brun Bobine 2 100 m 8719605075024
GIOTAG1.082100 Gris Bobine 2 100 m 8719605075062
GIOTAG1.052100 Vert Bobine 2 100 m 8719605075031
GIOTAG1.062100 Orange Bobine 2 100 m 8719605075048
GIOTAG1.092100 Rose Bobine 2 100 m 8719605075079
GIOTAG1.072100 Rouge Bobine 2 100 m 8719605075055
GIOTAG1.112100 Turquoise Bobine 2 100 m 8719605075093
GIOTAG1.032100 Violet Bobine 2 100 m 8719605075017
GIOTAG1.012100 Blanc Bobine 2 100 m 8719605074997
GIOTAG1.022100 Jaune Bobine 2 100 m 8719605075000