Numéro de produit: GIPS1H1

Cordon de raccordement intérieur semi-serré avec gaine LSZH 2,1 mm simplex MM OM1.

Cordon de raccordement semi-serré pour intérieur avec gaine extérieure à faible émission de fumée et zéro halogène. 2,1 mm simplex MM OM1.

  • Disponibilité:
    Mondial
  • Statut:
    Actif

Spécifications

Applications recommandées

Câbles de terminaison flexibles tels que pigtails, cordons de raccordement et cordons de test. Prend en charge toutes les applications de réseau informatique telles que FDDI, Gigabit Ethernet et ATM. Applications à courte distance pour une utilisation en intérieur.

Type de fibre

OM1

Matériau tampon de fibre

LSZH - low smoke zero halogen (peu de fumées, zéro halogène)

Construction de tampon de fibre

Semi-étanche

Diamètre du tampon de fibre

0.9 mm

Nombre de fibres

1

Code couleur de la fibre

Code TIA (Gxxxxxx.T) : bleu

Matériau de la gaine

LSZH – Low Smoke Zero Halogen (retardateur de flamme)

Nom. Diamètre

2,1 mm (0,083 po)

Caractéristiques optiques

Wavelength 850 nm 1300 nm
Max. Attenuation 3.4 dB/km 0.9 dB/km

Tests mécaniques

Description Tested Standard Requirement/Value According to Family Specification
Cable Min. Bend Radius Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E11 60 mm IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E1 225 N (50.6 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Tensile Strength Operation (Long Term) IEC 60794-1-21-E1 75 N (17 lbf) IEC 60794-2-10
Cable Max. Crush Resistance Installation (Short Term) IEC 60794-1-21-E3 5 kN/m IEC 60794-2-10

Poids câble en vrac

44 kg/km (30 lb/1000 pi)

Plage de température d'installation

-15 °C à + 50 °C

Plage de température de fonctionnement

-40 °C à + 70 °C

Plage de température de stockage

-40 °C à +70 °C

Environnement compatible

Intérieur (pas de colonne montante ni de plénum)

Inflammabilité/réaction au feu

CEI 60332-1-2

Conformité ISO/IEC

CEI 60794< multisep/> ISO/CEI 11801-1

Normes européennes sans halogène

IEC 60754-1 - Quantité d'halogène = Zéro, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - Conductivité max. = 10 S/mm, IEC 60754-2 - Quantité de gaz acide halogéné - pH min. = 4,3, IEC 61034-2 - Densité de fumée - Transmittance min. = 60 % µ

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.231 Date de révision : 05-02-2026

Mise à jour et révision

Numéro de révision : 0.231 Date de révision : 05-02-2026


Références des pièces

Article n° Couleur Type de présentation Longueur EAN
GIPS1H1.002100 Jaune Bobine 2,100 m 8719605075321